精密运算放大器 (Vos<1mV)

针对高精度系统进行了优化、品类丰富的创新运算放大器产品系列

按类别浏览

我们提供众多精密运算放大器产品系列,可满足汽车、工业、仪表和航天等各种应用的需求。我们的器件具有提供极低的偏移电压、漂移和超低噪声,可实现高分辨率测量。

按参数规格进行选择

查找最适合您的设计需求的精密运算放大器

精密运算放大器技术

checkmark

零温漂技术

采用零漂移技术的放大器使用独特的自动校正技术来避免系统校准,并且没有 1/f 噪声,可实现超高增益的电路配置。

checkmark

e-Trim 封装级修整技术

组装后的多晶硅保险丝熔断修整技术可在不影响小型化的情况下实现长寿命和长期稳定性。

checkmark

双极 - 超 β 技术

降低输入偏置电流和电流漂移,从而更大限度地降低电流噪声密度。匹配良好的晶体管有助于实现非常低的失调电压。

checkmark

JFET 电介质隔离技术

电介质隔离有助于降低寄生电容和减少泄漏,因此与非介电隔离 JFET 的结电容相比,可提供更好的电压系数。

技术资源

视频系列
视频系列
TI 高精度实验室 
面向模拟工程师的在线课堂,提供 40 多个实践培训和实验室视频。
白皮书
白皮书
运算放大器失调电压和偏置电流限制
如何计算与输入失调电压和输入偏置电流相关的误差。本文档还介绍了运算放大器技术中失调电压和偏置电流的影响。
document-pdfAcrobat PDF
电子书
电子书
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D)
可用于随时查阅常用模拟电路方案的电子书(需要注册)。 
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

评估板
通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。此系列 EVM 采用 3 种业界通用封装选项(SC70、SOT-23 和 SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。

DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM 让用户能够构建广泛的评估电路,包括从简单的放大器电路到复杂的信号链。此 EVM 与试验电路板、超小型 A 版 (SMA) (...)

模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
评估板
DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
TLV2825

双通道、5.5V、3MHz 零漂移 CMOS 精密运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.39

OPA2986

48V、高精度、低噪声、宽带宽、轨到轨输入和输出 CMOS 运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.99

TLV886

单通道、36V、5MHz、零漂移、多路复用器友好型 CMOS 精密运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.279

OPA486

Single, 48V, 5MHz, zero-drift, multiplexer-friendly CMOS precision operational amplifier

价格约为 (USD) 1ku | 0.846

TLV4825

四通道、5.5V、3MHz 零漂移 CMOS 精密运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.59

OPA2396

双路、微功耗 (24μA)、低失调电压 (100μV)、高速度功率比 RRIO 运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.7