我们的高带宽跨阻放大器 (TIA) 产品系列包括具有可变增益设置、快速恢复时间、内部输入保护和全差分输出的器件,这些器件已针对各种光电二极管应用进行优化。 全系列集成和多通道 TIA 可用于光学飞行时间 (ToF) 和激光雷达系统。
按类别浏览
按参数规格进行选择
设计和开发资源
参考设计
宽带宽光学前端参考设计
该参考设计可实现和测量一个完整的 120MHz 宽带宽光学前端;此类前端包含高速跨阻放大器、全差分放大器和具有 JESD204B 接口的高速 14 位 160MSPS ADC。 提供的硬件和软件用于评估系统对于随附激光驱动器和二极管所产生高速光脉冲的响应性能,适用于具有光学时域反射 (OTDR) 的应用。
评估板
250MHz 四通道差分输出跨阻放大器评估模块
LMH32404RHFEVM 是用于评估 LMH32404RHF 差分输出跨阻放大器的评估模块 (EVM)。此 EVM 包含一个变压器,可将输出转换为 50Ω 单端输出,便于使用标准测试设备进行轻松测量;还可转换为全差分直流耦合信号。输入端默认配有 50Ω 电阻,用于接收通过 2kΩ 电阻器转换为电流的电压输入,也可通过在电路板背部选择光电二极管偏置连接,重新配置为接收真正的电流输入。此 EVM 还包含易于使用的跳线,用于控制器件增益、输入偏置电流消除和关断功能。
评估板
OPA855DSG 评估模块
OPA855DSG 评估模块 (EVM) 用于评估采用 DSG(8 引脚 WSON)封装的单路 OPA855。OPA855DSG EVM 旨在快速演示放大器的功能和多用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。默认的放大器配置是值为 7 的非反相增益配置和双电源。也可轻松配置为其他增益值和单电源运行。