汽车音频放大器

无论是鸣响还是低音炮,我们的汽车音频放大器产品系列都能提供解决方案

我们的音频放大器产品系列旨在为从低功耗蜂鸣器到高功率低音炮的所有应用提供高效率、低失真和出色的热性能。凭借对模拟和数字输入的灵活支持、多通道数配置、引脚对引脚兼容性以及 EMI 优化型布局,我们的解决方案可轻松适用于高级型和成本优化型汽车系统。利用我们广泛的参考设计、技术文档、软件工具和在线技术支持库,缩短您的开发周期,并构建专为您的应用量身定制的可靠音频系统。

探索音频技术

在不影响汽车音频质量的情况下节省空间并削减成本

我们的单电感器 (1L) 调制技术是一项专有的汽车创新技术,可将电感器-电容器滤波器中的电感器数量减少 50%,从而降低成本、节省印刷电路板空间并最大限度地减小系统重量。与传统 D 类调制相比,每个通道消除一个半桥开关可降低损耗并将效率提高多达 7%。

这项技术可轻松集成到 D 类放大器中,而不会增加设计复杂性,同时保持高质量的汽车音频性能。我们的 TAS67x 系列具有 1L 调制功能,可提供四个通道、19V 或 26V 工作电压以及实时负载诊断功能。

我们的 1L 调制技术能够帮助您以更低的成本打造更小、更轻的设计,同时更注重汽车音响体验。
PDF
外部资源
利用 D 类放大器 1L 调制技术缩小汽车音响系统设计尺寸
该在线研讨会介绍了 TI 专有的 1L 调制技术,并讨论了采用该技术的 D 类音频放大器系列。 
实现1L 调制的特色产品
新产品 TAS67524-Q1 正在供货 采用 1L Modulation™ 技术的汽车级 19V 数字输入四通道 D 类音频放大器

TAS67534-Q1

Automotive, 19V, digital-input four-channel Class-D audio amplifier with 1L Modulation™ technology

价格约为 (USD) 1ku | 5.99

TAS6884-Q1

具有电流检测功能的汽车级 48V、13A 数字输入、四通道 D 类音频放大器

价格约为 (USD) 1ku | 6.943

TAS6682-Q1

具有电流检测功能的汽车级 45V、13A 数字输入、双通道 D 类音频放大器

价格约为 (USD) 1ku | 4.52

TAS6684A-Q1

汽车级 45V、13A 向后兼容数字输入四通道 D 类音频放大器

价格约为 (USD) 1ku | 6.038

TAS67524-Q1

采用 1L Modulation™ 技术的汽车级 19V 数字输入四通道 D 类音频放大器

价格约为 (USD) 1ku | 4.83