手机、平板电脑和可穿戴音频放大器

借助紧凑的低功耗音频放大器解决方案,让便携式设备的声音更响亮、更优质

我们的移动和可穿戴音频放大器针对空间和功耗受限型设计进行了优化。这些器件具有超低静态电流、快速启动和高级电源管理功能,可实现清晰、无失真的音频播放。我们的放大器可以延长电池寿命,同时在整个温度和电压摆幅范围内保持一致的性能,非常适合智能手机、平板电脑和可穿戴设备。升压转换器、I-V 检测和扬声器保护等集成特性有助于简化系统设计并加快开发速度。

精选手机、平板电脑和可穿戴音频放大器

为何要选择 TI 来满足您的音频解决方案需求?

checkmark

满足各种需求的解决方案

我们可扩展的产品系列可为各种设计需求及应用提供广泛支持。

checkmark

提高功效

我们的音频放大器采用先进技术,可更大限度地提高效率并降低功率损耗,从而延长电池寿命。

checkmark

出色的解决方案尺寸

适用于空间受限型设计的音频放大器,具有智能集成、创新的封装选项和缩减的 BOM。

checkmark

出色音质

借助我们支持 DSP 的放大器和高级算法,通过紧凑型扬声器实现更响亮、更动态的声音。

TAS2573
手机、平板电脑和可穿戴音频放大器

具有集成扬声器保护、I/V 检测和 13V H 类升压功能的 6.6W 数字输入智能放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.9