PC 和笔记本电脑音频放大器

为笔记本电脑、台式机和 PC 配件提供高效、优质音频

我们用于 PC 和笔记本电脑的音频放大器专为满足现代计算设备的需求而设计,可带来更薄的外形尺寸、更低的功耗和更高的音频保真度。先进的算法和保护功能可实现更响亮的系统、更高的可靠性和更小的封装。 

为何要选择 TI 来满足您的音频解决方案需求?

checkmark

满足各种需求的解决方案

我们可扩展的产品系列可为各种设计需求及应用提供广泛支持。

checkmark

提高功效

我们的音频放大器采用先进技术,可更大限度地提高效率并降低功率损耗,从而延长电池寿命。

checkmark

出色的解决方案尺寸

适用于空间受限型设计的音频放大器,具有智能集成、创新的封装选项和缩减的 BOM。

checkmark

出色音质

借助我们支持 DSP 的放大器和高级算法,通过紧凑型扬声器实现更响亮、更动态的声音。

探索音频技术

实现更响亮、更清晰的声音,而不会有损坏的风险 

我们的智能放大器技术使用实时电流 (I) 和电压 (V) 检测来主动监测扬声器状况,并防止因温度过高或偏移而造成损坏。闭环保护使您能够在不影响可靠性的情况下,安全地将扬声器提高到性能极限。

通过实时优化输出,IV 检测可提供更响亮、更清晰的声音,并帮助您在空间和成本受限的汽车设计中实现出色的音频性能。

技术文章
Smart speakers don’t have to sound as small as they are
了解 TI 的扬声器保护放大器如何使用实时建模,使小型扬声器听起来更响亮、更清晰,而不会造成损坏的风险。
PDF | HTML
应用简报
TAS2563 Device Features and Controls Overview
了解 TAS2563 如何通过实时 IV 检测保护您的扬声器。
PDF | HTML
实现扬声器保护的特色产品
TAS2563 正在供货 6.1W,数字输入,配备智能放大器和集成扬声器保护,具备高级 EQ 和 11V H 类升压
TAS2781 正在供货 25W、4.5V 至 23V、数字输入集成音频处理扬声器保护 D 类放大器

在不影响声音的情况下提升效率

我们的音频放大器采用先进技术,可最大限度地提高效率并降低功率损耗。Y 桥可根据功率需求在电压轨之间智能切换,将空闲功耗降低高达 90%,将效率提高 15% 至 20%。

H 类放大器与内部或外部降压/升压转换器配合使用,可使用包络跟踪来动态调整电源电压,从而仅提供音频信号所需的功率。这些特性有助于汽车和电池供电的音频系统降低运行温度、延长电池寿命并保持高质量声音。

应用手册
通过 TAS2x20、TAS257x 中的 Y 桥提高效率 (Rev. A)
了解我们的 Y 桥技术如何在实际用例中延长电池寿命并增强器件性能。
PDF | HTML
视频
TAS2x20:将我们的放大器轻松集成到您的设计中
TI 业界领先的音频放大器 TAS2120 和 TAS2320 现已推出。这些轻松集成的音频放大器可提供超出预期并突破行业障碍的音频体验!
实现功效的特色产品
新产品 TAS2120 正在供货 具有集成 15V H 类升压功能的 8.2W 单声道数字输入 D 类扬声器放大器
TAS5825M 正在供货 具有 192kHz 架构的 38W 立体声、65W 单声道、4.5V 至 26V、数字输入 D 类智能音频放大器
新产品 TAS2320 正在供货 支持 15V 外部升压的 15W 单声道数字输入 D 类扬声器放大器

借助我们的集成解决方案,最大限度地减少 BOM 和布板空间

降低物料清单 (BOM) 成本和减小布板空间是汽车和便携式音频设计人员的首要任务。直接将重要功能嵌入我们的器件,这样可最大限度地减少对外部元件的需求,同时提高性能和可靠性。

实现集成解决方案的特色产品
TAS2781 正在供货 25W、4.5V 至 23V、数字输入集成音频处理扬声器保护 D 类放大器
TAS2563 正在供货 6.1W,数字输入,配备智能放大器和集成扬声器保护,具备高级 EQ 和 11V H 类升压