电池管理 IC
进一步发挥电池的潜力
按类别浏览
为何选择 TI 电池管理解决方案?
快速高效的充电
TI 电池充电器技术将快速充电时间和智能集成的 USB-C 检测、太阳能充电和电源路径管理等功能相结合,可实现先进的电池充电设计
差异化监测技术
TI 电池电量监测计使用获得专利的监测算法,针对各种电池化学物质准确测量充电状态和运行状况
准确的集成式电池保护
TI 电池监测器在温度和电流上具有内置电池均衡和电池保护功能,通过高精度的电芯电压、温度和电流读数来帮助实现更高的效率和更长的运行时间
TI 推出业界电芯数量最高、支持 EIS 的电池监测器,为电池管理系统注入智能
借助 EIS 技术实现安全与高性能
BQ79826Z-Q1 旨在帮助工程师打造更安全、性能更高的汽车和工业应用,是 TI 电池管理系统 (BMS) 产品组合的最新成员。
了解详情:
技术资源
随着人形机器人向实际应用迈进,高效且安全的能源管理已成为必要条件。这些系统需要能同时兼顾高功率密度、长续航、快速充电及先进安全机制的电池解决方案。观看工业自动化与机器人事业部总经理 Giovanni Campanella 讲解电池监测与充电系统如何保障人形机器人的可靠性、安全性与性能。本主题演讲于 2025 年 BMS 研讨会上发表。
查找入门资源
设计和开发资源
无论您是进行简单设计还是构建复杂系统,都应该对自己的设计充满信心。借助我们品类丰富且易于使用的硬件和软件工具以及行业专家的全天候咨询服务,您将能够不断推动创新。
Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。
Battery Management Studio (bqStudio) 简介
Gauging Parameter Calculator (GPC) 是一种数学计算和仿真工具,可帮助电池设计人员获取匹配特定电池曲线的补偿放电终止电压 (CEDV) 系数。利用该工具,用户可以提高电量监测计 IC 在温度范围内的准确度。
该数学计算和仿真工具可帮助电池设计人员使用 TI 的一种基于 CEDV 算法的电量监测计获取电池包特定化学物质的匹配 CEDV 系数。该工具接受 3 对可使用 TI bq Smart Battery Builder 软件以及通过 USB 连接的 CEDV 评估板创建的日志文件。