生物传感 AFE

用于光电容积脉搏波 (PPG)、心电图 (ECG)、脑电图 (EEG) 和 & 心阻抗图 (ICG) 的集成 AFE IC

parametric-filter查看所有产品
我们适用于生物传感应用的模拟前端 (AFE) 旨在满足临床应用的严格标准,同时实现了对可穿戴设备至关重要的出色的高性能、低功耗和小尺寸组合。这些 AFE 范围广泛,从用于心率监测和 SpO2 等 PPG 应用的独立信号链,到支持同步采集 PPG、ECG 和生物阻抗信号的信号链,不一而足。所有这些 AFE 旨在通过小型传感器解决可穿戴设备中的信号调节挑战,同时允许可扩展性和极大的灵活性,使产品设计人员提出更符合其需求的优化传感器和工业设计。我们还拥有一系列适用于临床 ECG/呼吸应用(例如患者监护和诊断 ECG)的 & 多通道 AFE。

特色生物传感 AFE

AFE159P8

具有起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 8 通道 ECG AFE

价格约为 (USD) 1ku | 31.658

AFE159RP8

具有呼吸、起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 8 通道 ECG AFE

价格约为 (USD) 1ku | 34.296

AFE1598

具有导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 8 通道 ECG AFE

价格约为 (USD) 1ku | 28.14

为何选择我们的生物传感 AFE?

checkmark

可穿戴设备 PPG

通过多传感器支持和高度自适应的 PPG AFE 简化您的设计。我们的 AFE 提供低功耗、高 SNR 以及环境和运动抑制功能,可实现精确监测,尤其是 Sp02。

checkmark

可穿戴设备 ECG

设计具有高接触阻抗干电极和出色 CMRR 的 ECG 信号采集,以抑制电力线干扰。同步 ECG 和 PPG 测量可实现基于 PPT 的 BP 估算。

checkmark

可穿戴设备 Bio-Z(EDA 和人体成分)

使用高精度、低功耗 EDA 和多频率 BIA 进行设计。特性包括人体和接触 Z 估算,以及用于高阻抗和不匹配的接触电极的精确 Z 校准方案。

checkmark

患者监护

使用我们具有可选呼吸、内部起搏信号检测和集成 PPG 检测功能的低噪声、低功耗 ECG AFE 定制您的设计。AFE 提供灵活的导联选择和导联脱落检测功能。

技术资源

应用简报
应用简报
Cuffless Blood Pressure Monitoring on Wearables
可穿戴设备上的无卷边血压监测基于脉冲波速度 (PWV) 的概念,PWV 是指心脏活动引起的脉冲波通过动脉的速度。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
Electrodermal Activity (EDA) for Wearable Devices
皮电活动 (EDA) 是指皮肤因汗液分泌而产生的电导变化,与压力、情绪和认知状态等精神状态有关。
document-pdfAcrobat PDF