计算机断层扫描 (CT) AFE
适用于医疗、安全和无损检测 (NDT) 系统的多通道、高度集成的电流转数字模拟前端 (AFE)
我们的多通道 AFE 是电流转数字 ADC,具有多达 256 个积分器、可调范围和速度,允许直接连接到输入端的光电二极管。这些器件支持测量非常低的光电流,同时在整个输入范围内提供非常高的线性度,非常适合医疗/安全 CT 扫描仪、通过光电二极管传感器阵列实现的精确电流测量以及电流仪表系统。
我们的多通道 AFE 是电流转数字 ADC,具有多达 256 个积分器、可调范围和速度,允许直接连接到输入端的光电二极管。这些器件支持测量非常低的光电流,同时在整个输入范围内提供非常高的线性度,非常适合医疗/安全 CT 扫描仪、通过光电二极管传感器阵列实现的精确电流测量以及电流仪表系统。