家庭影院、商业和教育 DMD

为家庭、商业和教育应用实现明亮的高对比度投影

我们用于家庭影院、商业和教育的数字微镜器件 (DMD) 可在从 SVGA 到 4K+的分辨率范围内提供图像清晰度、色彩准确度和亮度。集成芯片组解决方案有助于简化开发,同时确保为教室、会议室和家庭影院提供可靠的高质量投影。这些 DMD 具有高光学效率并支持现代固态照明(包括 RGB 直接激光器),可提供宽色域和逼真的图像质量。

特色家庭影院、商业和教育 DMD

为什么选择 DLP 显示和投影技术?

checkmark

鲜艳的色彩和明亮的显示

使用高速数字微镜器件 (DMD) 和固态照明 (SSI),显示符合行业标准 Rec.709 的更宽范围和更真实的色彩。

checkmark

通过固态照明实现高效率

在超过 2500 流明的条件下实现更高的效率,从而实现设计灵活性、更高的亮度、准确的色彩、更低的功耗和更低的噪声。

checkmark

经久耐用,安装方便

使用寿命长、360 度、环保和即时开/关功能,可以安装在任何高度和角度,并减少维护时间和工作量。

了解 DLP 技术的各种可能应用

体验 DLP 技术的实际应用

了解 DLP 投影如何为各种应用提供惊人的色彩精度、真正的 4K 超高清 (UHD) 分辨率和高刷新率。

观看真实示例,了解 DLP 技术如何为每种投影体验提供高精度、清晰度和亮丽的视觉效果。

技术文章
随时随地享受大屏幕游戏:让便携式 4K 超高清 240Hz 游戏投 影仪成为现实
在本文中,我们讨论下一代投影游戏显示解决方案中高帧速率、低显示延迟和可变刷新率的重要性。
PDF | HTML
应用简报
830 万,选择 TI DLP™ 真 4K 超高清 (UHD) 投影的理由
使用 RGB 激光照明的 TI DLP 技术可提供具有更宽色域、高色彩精度和出色原生对比度的优异图像质量,使其有别于侧重 3LCD 彩色光输出。
PDF | HTML
应用简报
Beyond Brightness: Why Color Gamut is Your Key to Stunning Image Quality
本应用简介比较了采用德州仪器 (TI) DLP 技术的真 4K UHD 投影,可提供了 830 万像素。
PDF | HTML

技术资源

资源
资源
显示光学模块选择工具
为了充分满足您的显示设计需求并缩短产品上市时间,我们与多个第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件全方位为您提供帮助。
资源
资源
DLP® 光学设计指南
这些光学设计指南详细介绍了用于设计光学系统的 DMD 光学特性、投影架构和设计、光源照明器系统设计等。
应用简报
应用简报
激光电视与平板显示器:大屏幕娱乐的光明未来
本应用简介重点介绍了激光电视如何在平板电视通常面临限制的领域结合了图像质量、灵活性和易用性。
document-pdfAcrobat PDF

家庭影院、商业和教育 DMD 设计与开发

研究适合您的应用的芯片组,使用评估模块快速对设计进行原型验证,下载最新的可用软件,选择光学模块制造商,通过在线工程支持解决您的设计问题,并使用第三方设计和开发生态系统来加快将您的解决方案推向市场。

使用这些带有技术文档的强大评估模块 (EVM) 开始评估您的应用的数字微镜器件 (DMD) 和控制器

下载适合您的 DLP 控制器的固件 (FW)、软件开发套件 (SDK)、图形用户界面 (GUI) 或应用程序编程接口 (API)

选择现成光学模块(包括数字微镜器件 (DMD))的制造商,加快产品上市速度

我们的工程师可为您提供快速可靠的技术支持,他们将回答您的技术问题并共享知识以解决您的设计问题

与各种设计和开发生态系统第三方合作,提供光学模块、设计服务以及专业软件或元件

DLP481XE
家庭影院、商业和教育 DMD

0.48 英寸 4K UHD sub-LVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)

价格约为 (USD) 1ku | 227.53

DLP481RE
家庭影院、商业和教育 DMD

0.48 英寸 WUXGA sub-LVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)

价格约为 (USD) 1ku | 162.56