显示和投影数字微镜器件 (DMD)

在各种应用中提供逼真且清晰的显示

显示和投影数字微镜器件 (DMD)

DLP® 显示和投影 DMD 可在从便携式投影仪到大型场馆系统的各种应用中提供明亮、清晰且可靠的成像。我们的 DLP 技术提供灵活的分辨率、亮度和电源选项,可帮助您实现具有高精度和可扩展性的设计。无论您是为消费类、商业还是为专业环境而构建应用,我们基于芯片组的方法均支持快速开发和实现出色的视觉性能。

查找更适合您设计需求的显示和投影产品

为什么选择我们的 DLP 显示技术?

checkmark

在任意显示介质上投影

具有出色对比度的 DLP 产品,可实现形状自由的按需显示应用,并可在任意显示介质上投射绚丽清晰的图像。

checkmark

出色画质

微镜的高速特征使 DLP 显示技术脱颖而出,并且也是提供高分辨率以及明亮、多彩和清晰图片和文本的关键。

checkmark

多种解决方案

DLP 技术的灵活性可确保投影产品适合多种分辨率、亮度等级、屏幕尺寸和价格点,从而可满足客户的不同需求。

DLP 显示技术入门

DLP 技术的核心是数字微镜器件,这是一款包含数百万个微镜的芯片,可倾斜以反射光并创建精确的图像。

DMD 是完整 DLP 芯片组的一部分,其中包括一个用于驱动镜片的控制器,以及一个或多个电源管理集成电路 (PMIC)(具体取决于电源要求),以确保高效稳定运行。总之,这些元件可调制照明系统的光并通过光学元件进行投影,在各种应用中提供逼真、清晰和可靠的视觉效果和高性能。

应用手册
TI DLP® 显示技术入门 (Rev. H)
本应用手册是一份全面的快速指南,可帮助您查找有关 DLP 显示产品的重要资源。
PDF | HTML
视频系列
高精度实验室系列:DLP 实验室 - 显示
此培训课程将详细介绍如何将 DLP 技术用于显示应用。

为您的投影选择合适的 DLP 芯片组

根据投影的分辨率、亮度和外形尺寸要求选择合适的 DLP 芯片组。无论您是构建便携式系统、专业显示还是大型场馆设备,DLP 技术都提供了一系列芯片组来平衡性能、电源和尺寸。

开发入门

选择芯片组后,请按照以下步骤开始搭建您的系统:

  • 在设计显示投影时,要考虑亮度要求及其权衡。
  • 购买评估模块 (EVM) 以开始评估和测试您的设计。
  • 将 EVM 与我们的固件配合使用,以诊断芯片组问题或解决任何问题。
  • 使用我们的搜索工具,根据您的光学模块规格选择最合适的光学模块制造商和系统集成商。
应用手册
TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C)
阅读了解 DLP 技术中与亮度相关的系统权衡。
PDF | HTML
应用手册
TI DLP® 系统设计:光学模块规格 (Rev. C)
本文档旨在帮助产品开发人员更好地了解光学模块规格和相关系统设计注意事项。
PDF | HTML
资源
DLP 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,我们与多个第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他量产服务全方位为您提供帮助。

借助值得信赖的支持实现更智能的设计

德州仪器 (TI) 提供了各种加快 DLP 技术开发的资源,包括评估套件、参考设计和软件工具。

这些资源可帮助工程师更高效地测试、原型设计和优化其系统。此外,我们还提供详细文档和技术支持,从概念到最终产品的整个过程指导设计人员。

技术资源

视频系列
视频系列
DLP 实验室
本培训课程首先介绍 DLP 技术的基础知识和机械注意事项。本次课程包括专门设计的应用特定主题,有助于您快速、轻松地了解整个设计流程。
应用手册
应用手册
TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C)
亮度要求是在设计任何投影系统时的主要考虑事项之一。详细了解影响亮度的因素和相关的系统权衡。
document-pdfAcrobat PDF
更多文献资料
更多文献资料
TI DLP® 产品消息传递要求和图标指南 (Rev. A)
我们的产品采用 DLP 技术,该技术在全球 90% 的电影院得到采用。了解如何在产品营销中介绍此技术。 
document-pdfAcrobat PDF

商标和品牌指南

获取 DLP 商标和标识标准

DLP 名称和标识是德州仪器 (TI) 的注册商标。为确保正确使用并保护品牌,请务必在您的材料中正确引用 DLP,包括营销材料、产品文档和演示文稿。

如需有关如何在促销广告、指导或参考材料、网站产品标签或包装中使用 DLP 注册商标、标识、图标或图像的详细指南,请参阅 TI DLP® 注册商标的官方要求和指南。

DLP390TP

0.39 英寸 4K DLP 数字微镜器件 (DMD)

价格约为 (USD) 1ku | 166.854

DLP481XE

0.48 英寸 4K UHD sub-LVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)

价格约为 (USD) 1ku | 227.53

DLP481RE

0.48 英寸 WUXGA sub-LVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)

价格约为 (USD) 1ku | 162.56