便携式和消费类 DMD

提供紧凑、高效的投影,实现逼真的便携式显示效果

便携式和消费类 DMD

我们的便携式和消费类数字微镜器件 (DMD) 可在紧凑的设计中提供清晰的视觉效果和鲜艳的色彩。这些 DMD 支持从 nHD 到 4K UHD 的灵活分辨率,并具有可扩展的亮度选项,有助于您创建便携式低功耗投影系统。我们的 DMD 专为多功能性而设计,可在几乎任何表面上支持电池供电和投影,非常适合个人、移动和小规模消费类应用。

为何选择 TI DLP 显示技术?

checkmark

小尺寸、大图像

DLP 技术的光学架构和像素设计能够实现相较于所显示的图像而言极小的外形尺寸。

checkmark

出色画质

DLP 产品采用与全球 90% 的数字电影屏幕相同的显示技术,有助于实现能提供饱和色彩和高对比度的显示。

checkmark

低功耗

高光学效率和 DLP IntelliBright 图像处理算法可降低给定亮度所需的照明功率。

checkmark

在任意显示介质上投影

利用 DLP 技术可在任意显示介质上显示清晰的图像。可以在需要时生成大图像,但在关闭时会消失。 

了解 DLP 技术的各种可能应用

体验 DLP 技术的实际应用

了解 DLP 投影如何为各种应用提供惊人的色彩精度、真正的 4K 超高清 (UHD) 分辨率和高刷新率。

观看真实示例,了解 DLP 技术如何为每种投影体验提供高精度、清晰度和亮丽的视觉效果。

技术文章
随时随地享受大屏幕游戏:让便携式 4K 超高清 240Hz 游戏投 影仪成为现实
在本文中,我们讨论下一代投影游戏显示解决方案中高帧速率、低显示延迟和可变刷新率的重要性。
PDF | HTML
应用简报
830 万,选择 TI DLP™ 真 4K 超高清 (UHD) 投影的理由
使用 RGB 激光照明的 TI DLP 技术可提供具有更宽色域、高色彩精度和出色原生对比度的优异图像质量,使其有别于侧重 3LCD 彩色光输出。
PDF | HTML
应用简报
Beyond Brightness: Why Color Gamut is Your Key to Stunning Image Quality
本应用简介比较了采用德州仪器 (TI) DLP 技术的真 4K UHD 投影,可提供了 830 万像素。
PDF | HTML

便携式和消费级 DMD 设计与开发

研究适合您的应用的芯片组,使用评估模块快速对设计进行原型验证,下载最新的可用软件,选择光学模块制造商,通过在线工程支持解决您的设计问题,并使用第三方设计和开发生态系统来加快将您的解决方案推向市场。

使用这些带有技术文档的强大评估模块 (EVM) 开始评估您的应用的数字微镜器件 (DMD) 和控制器

下载适合您的 DLP 控制器的固件 (FW)、软件开发套件 (SDK)、图形用户界面 (GUI) 或应用程序编程接口 (API)

选择现成光学模块(包括数字微镜器件 (DMD))的制造商,加快产品上市速度

我们的工程师可为您提供快速可靠的技术支持,他们将回答您的技术问题并共享知识以解决您的设计问题

与各种设计和开发生态系统第三方合作,提供光学模块、设计服务以及专业软件或元件