NIR (>700nm) DMD

使用可编程近红外 (NIR) 光实现先进的光谱分析、光纤网络和激光烧结

我们的近红外数字微镜器件 (DMD) 可为光谱分析、光学开关和激光烧结提供高速、可编程的光调制。这些器件专为在 NIR 光谱范围内实现精确的波长选择和稳健的性能而设计,可帮助工程师在适用于各种工业应用的紧凑、可靠仪器中提高灵敏度、吞吐量和精度。

特色近红外 (>700nm) DMD

为什么选择 TI 近红外 DMD?

checkmark

可编程 MEMS 阵列

数十万个可控像素,在温度范围内和使用寿命期限内保持稳定,可实现紧凑、稳健的设计。

checkmark

高速开关

使用快速切换速度来选择波长、衰减信号,并使用可编程滤波器和多路复用进行高速扫描。

checkmark

扩展了所支持的波长范围

这些器件设计用于在 NIR (>700nm) 波长和各种光源下可靠地运行。

基于 DLP 技术的光谱分析基础知识

基于 DLP 技术的光谱分析基础知识

适用于 NIR 光谱分析应用的 TI DLP 技术基础知识,包括光谱概览、光电探测器、NIR 测量、DLP 技术优势和化学计量。

应用手册
针对 DLP DMD 窗口的波长透射率考虑因素 (Rev. C)
此报告提供了有关 DMD 窗口在波长频谱不同区域的透射率的信息。对于了解 DMD 系统的整体光学效率而言,理解透射率非常重要。
PDF
应用手册
DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations
了解 NIR 光谱仪中的关键光学参数及其对系统尺寸和性能的相互依赖影响。还可以了解 DLP NIRscan Nano EVM 的设计选择。
PDF

技术资源

视频系列
视频系列
DLP 实验室:光控制
本培训首先介绍 DLP® 技术的基础知识和机械注意事项。本次课程包括专门设计的应用特定主题,有助于您快速、轻松地了解整个设计流程。
应用手册
应用手册
Optimizing the DLP® Spectrometer Signal Chain
本应用报告描述了基于 DLP 技术的光谱仪信号链组件的设计注意事项,以及它们的相互作用对系统整体性能的影响。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations
该应用报告确定了关键光学参数,并讨论了它们对光谱仪设计的系统尺寸和性能的相互依赖影响。
document-pdfAcrobat PDF

NIR (>700nm) DMD 设计与开发

研究适合您的应用的芯片组,使用评估模块快速对设计进行原型验证,下载最新的可用软件,选择光学模块制造商,通过在线工程支持解决您的设计问题,并使用第三方设计和开发生态系统来加快将您的解决方案推向市场。

使用这些带有技术文档的强大评估模块 (EVM) 开始评估您的应用的数字微镜器件 (DMD) 和控制器

下载适合您的 DLP 控制器的固件 (FW)、软件开发套件 (SDK)、图形用户界面 (GUI) 或应用程序编程接口 (API)

选择现成光学模块(包括数字微镜器件 (DMD))的制造商,加快产品上市速度

我们的工程师可为您提供快速可靠的技术支持,他们将回答您的技术问题并共享知识以解决您的设计问题

与各种设计和开发生态系统第三方合作,提供光学模块、设计服务以及专业软件或元件