工业级数字微镜器件 (DMD)
实现可靠的高速光调制
按类别浏览
我们的 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 可为各种工业应用提供快速、精确且可编程的光调制。DLP 技术专为可靠性和高光通量而构建,可在紫外、可见光和 NIR 光谱范围内实现强大的性能。无论您是设计 3D 打印、机器视觉、光刻还是光谱分析系统,我们的 DMD 都能提供满足严苛光学要求所需的速度、稳定性和灵活性。
为何为您的设计选择我们的工业光调制 DMD?
每个步骤都能保持出色的精度和性能
体验出色的光学精度和一致的性能,这些性能可在不同应用中扩展,从而确保您的系统通过可编程控制以峰值效率运行。
高速和吞吐量
使用 DLP 技术实现快速开关,加快工业工作流程并在光学系统中实现实时控制和更高通量。
经过实际验证的可靠性可实现连续的工业运行
DLP DMD 可通过稳健的设计提供一致、稳定的性能,确保在严苛的工业环境中持久运行,而不会出现停机或质量损失。
跨光谱提供强大的光学输出
利用我们的 DMD 实现从紫外到 NIR 的高强度光调制,从而提供强大的照明功能,满足严苛应用对亮度和精度的需求。
了解我们的 DMD 产生影响的领域
利用 DLP 技术实现可靠的无掩模光刻
采用 DLP 技术的数字成像可替代基于掩模的方法。数字微镜器件 (DMD) 可用作可编程光掩模,提供快速、高分辨率、可扩展且精确的打印、引导光图形以曝光光敏材料。消除掩模可降低材料成本、缩短掩模制造时间、省去掩模库存管理,并加快开发速度。
高分辨率和高速度有助于快速更改图形和即时校正。这些优势可以有效扩展,从而提高产量并实现面板级生产。DLP 直接成像支持 PCB 制造、平板显示器修复、激光打标、先进封装和其他曝光应用。
实现高速且完全可编程的结构光和图形投影
DLP 技术可为 3D 扫描和机器视觉应用提供高速且完全可编程的图形投影。凭借可扩展的架构、精确的像素控制和快速数据速率,DLP 技术可实现结构光设计,实时捕获详细的深度和维度数据。
全面的第三方光学模块、算法软件和设计工具有助于加快开发速度,并支持机器人、工业自动化、计量和质量检测等领域的应用。
利用 DLP 技术加速工业和台式树脂 3D 打印
DLP 技术通过投影紫外光逐层固化光聚物材料,实现快速、可靠且精确的树脂类增材制造。与逐点方法不同,DLP 打印机一次曝光整个层,从而提供更快的打印速度、精细的特性分辨率和出色的可重复性。
DLP 技术支持的波长范围为 343nm 至 2500nm,可工业、牙科、珠宝和定制制造应用提供各种树脂。
实现精确的高速光学开关和信号控制
DLP 技术赋能快速、准确和可靠的光纤网络元件,例如开关、衰减器、监测器和波长调节器(包括可重新配置的光学分插多路复用器 (ROADM))。数字微镜器件 (DMD) 可实现精确光操作,具有高隔离度、快速开关速度以及从 355nm 到 2500nm 的宽波长支持。
这些优势可增强光学信号路由并实现可扩展的高能效网络设计。
实现光纤网络的特色产品
利用 DLP 技术构建紧凑的高性能光谱仪
每种材料都与光具有独特的相互作用。DLP 技术使光谱仪快速、精确且紧凑,能够分析这些光学特征以识别和表征材料。由棱镜或衍射光栅分散的光会投影到 DMD 上,从而将选定波长定向到单元件探测器,进行精确测量。
这种方法减小了系统尺寸并降低了成本,同时为实验室、现场和工业光谱分析应用提高了灵敏度、速度和多功能性。
实现光谱分析的特色产品
工业级数字微镜器件 (DMD) 设计与开发
研究适合您的应用的芯片组,使用评估模块快速对设计进行原型验证,下载最新的可用软件,选择光学模块制造商,通过在线工程支持解决您的设计问题,并使用第三方设计和开发生态系统来加快将您的解决方案推向市场。
使用这些带有技术文档的强大评估模块 (EVM) 开始评估您的应用的数字微镜器件 (DMD) 和控制器
下载适合您的 DLP 控制器的固件 (FW)、软件开发套件 (SDK)、图形用户界面 (GUI) 或应用程序编程接口 (API)
选择现成光学模块(包括数字微镜器件 (DMD))的制造商,加快产品上市速度
我们的工程师可为您提供快速可靠的技术支持,他们将回答您的技术问题并共享知识以解决您的设计问题
与各种设计和开发生态系统第三方合作,提供光学模块、设计服务以及专业软件或元件