可见光(420nm 至 700nm)DMD
为 3D 机器视觉和 3D 打印实现精确高速光调制
我们的可见光数字微镜器件 (DMD) 可为 3D 机器视觉和 3D 打印等工业应用提供高分辨率、快速开关空间光调制。凭借可扩展的芯片组和精准的光学控制,这些器件使工程师能够清晰、一致且可靠地捕获、投影和处理信息,从而推动复杂光学系统的创新。
为什么选择 TI DLP 3D 可见光 DMD?
灵活且可编程
利用图形速率和数据速率的完全可编程性,根据环境、照明和扫描对象优化您的系统。
高速、精准且精密
以高达 32kHz 的速率和高达 400 万像素的分辨率生成图形。通过高达 16 位的位深度提高准确性和精度。
扩展了所支持的波长范围
这些器件设计用于在可见光(420 至 700nm)波长和各种光源下可靠地运行。
了解特色应用
利用 DLP 3D 扫描技术设计快速、精确、小巧的口腔内扫描仪
使用可编程结构光图形来实现高度精确的非接触式牙科 3D 实时扫描。使用小型扫描仪来投影结构光图形(没有文字),或使用紧凑型台式扫描仪来扫描模具和印模。
点云可直接用于牙科 3D 打印、模具和其他高级分析。可将数据导出为各种不同的 CAD 建模格式。
DLP 3D 打印技术的优势:
- 高分辨率
- 快速扫描和可编程速度
- 可靠的 MEMS 技术
特色资源
- TIDA-080001 – 便携式 3D 扫描仪的小型结构光图形发生器参考设计
- TIDA-00254 – 使用 DLP® 技术为 3D 机器视觉应用生成精确点云
- DLP3010EVM-LC – DLP® 3010 光控制评估模块
- DLP4710EVM-LC – DLP® 4710 光控制评估模块
在焊锡膏检测和自动化光学检测系统中实现出色的 3D 效果
使用可编程结构光图形生成快速且高度精确的 AOI 和 SPI 结果。高速投影高分辨率结构光图形,并使用摄像头或传感器捕捉光的失真情况。
点云可直接用于质量检查、计量和其他高级分析。可将数据导出为各种不同的 CAD 建模格式。
DLP 3D 打印技术的优势:
- 高分辨率
- 结构光图形的完全可编程性
- 快速扫描
- 可靠的 MEMS 技术
特色资源
- TIDA-00254 – 使用 DLP® 技术为 3D 机器视觉应用生成精确点云
- DLP4710LC – 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
- DLP6500FYE – 0.65 英寸 1080p s600 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
- DLP670S – 0.67 英寸 2716x1600 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
- DLP4710EVM-LC – DLP® 4710 光控制评估模块
- DLPLCR67EVM – DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) 评估模块
设计具有实时准确结果的机器视觉和机器人 3D 扫描系统
使用可编程结构光图形实时实现机器视觉。高速投射灵活的结构光图形,并使用摄像头或传感器捕捉光的失真情况,为您的机器人系统生成 3D 数据。
点云可直接用于精密机器人和工业系统实现引导、定向、决策和分析。
DLP 3D 打印技术的优势:
- 结构光图形的完全可编程性
- 快速扫描
- 高分辨率
- 可靠的 MEMS 技术
特色资源
- DLP3010EVM-LC – DLP® 3010 光控制评估模块
- DLP4710EVM-LC – DLP® 4710 光控制评估模块
可见光(420 至 700nm)DMD 设计与开发
研究适合您的应用的芯片组,使用评估模块快速对设计进行原型验证,下载最新的可用软件,选择光学模块制造商,通过在线工程支持解决您的设计问题,并使用第三方设计和开发生态系统来加快将您的解决方案推向市场。
使用这些带有技术文档的强大评估模块 (EVM) 开始评估您的应用的数字微镜器件 (DMD) 和控制器
下载适合您的 DLP 控制器的固件 (FW)、软件开发套件 (SDK)、图形用户界面 (GUI) 或应用程序编程接口 (API)
选择现成光学模块(包括数字微镜器件 (DMD))的制造商,加快产品上市速度
我们的工程师可为您提供快速可靠的技术支持,他们将回答您的技术问题并共享知识以解决您的设计问题
与各种设计和开发生态系统第三方合作,提供光学模块、设计服务以及专业软件或元件