以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器

通过灵活分配 10GbE 至 400GbE 信号来提高信号质量

按类别浏览

我们的以太网转接驱动器、重定时器和多路复用器-缓冲器产品系列支持 10Gbps 和 25Gbps,可帮助您优化信号完整性、减小系统尺寸,并在网络、存储和计算系统以及无线基础设施等各种应用中扩展高性能互连的覆盖范围时补偿通道损耗。

按类型选择


以太网重定时器


以太网转接驱动器

精选以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器-缓冲器

技术资源

应用手册
应用手册
25G/28G 重定时器与转接驱动器在常见应用中的最优化实现 (Rev. B)
我们的 25G/28G 产品系列包括 2 通道、4 通道和 8 通道信号调节器件,您可以选择能够优化系统电路板布板空间和布局布线的器件。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
利用适用于 10G 至 12.5G 应用的以太网转接驱动器和重定时器来扩大覆盖范围 (Rev. A)
合理选择和利用简单易用且具有成本效益的转接驱动器和重定时器,从而确保始终实现出色的高速连接。
document-pdfAcrobat PDF
视频
视频
10GbE 及更高版本的转接驱动器和重定时器
随着时间的推移,以太网数据速率得到了显著发展和提高。10GbE、25GbE 及更高版本需要转接驱动器和重定时器信号调节器来提高信号质量并在应用中建立可靠的通信。