HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC

提高高分辨率视频和图像的信号完整性

按类别浏览

我们适用于 HDMI®、DisplayPort™ 和 MIPI® 协议的重定时器、转接驱动器和多路复用器产品系列可实现灵活的信号路由和更好的信号完整性,从而可在视频、摄像头和显示接口中驱动更长的布线和电缆。我们支持最新标准的 HDMI 和 DisplayPort,可为各种应用提供可扩展的解决方案。


转接驱动器和均衡器


重定时器


多路复用器


MIPI CSI/DSI 桥接器


DVI 收发器

相关类别


显示屏电源


显示屏背光照明

精选 HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC

技术资源

白皮书
白皮书
Build a true fidelity system using video signal conditioners
超高清 4K 分辨率要求具有很高的视频数据传输速率(达到数千兆位级别)。了解我们的 HDMI 和 DisplayPort 信号调节器如何维持信号保真度并提高系统性能。
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
HDMI、DisplayPort™ 和 MIPI® 培训
浏览我们的按需培训库,包括概述和深入介绍。
应用手册
应用手册
How to Bridge LVDS/OLDI to HDMI/DVI
阅读这本信息丰富的设计指南,将 LVDS、OLDI 或 RGB 连接到 HDMI 或 DVI 显示端口。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

IDE、配置、编译器或调试器
调谐器视频配置软件工具

DSI 调谐器视频配置工具可生成所需的视频时序和配置寄存器值,从而使用 SN65DSI8x DSI 转 LVDS 桥接器件,将 DSI 数据传输到 LVDS 面板。时序和寄存器值是根据该工具中提供的输入字段内输入的值来计算的。

评估模块 (EVM) 用 GUI
SIGCON ARCHITECT

德州仪器 (TI) SigCon Architect 实用工具提供了一种简单易用且功能强大的系统,可与多种不同高速信号调节 TI 器件进行交互。此软件为受支持的器件提供了一种交互式 GUI,以便通过 SMBus 和 SPI 通信接口来访问器件特性。

SigCon Architect 是一种基于 LabView 的 GUI,为保证正常运行,需要预先安装 LabView 运行时引擎 (RTE)。请从以下安装选项中进行选择:

SigCon Architect Installer(未嵌入运行时引擎):

  • 适用于已安装 LabView RTE 的用户
  • 适用于没有 LabView RTE (...)
参考设计
HDMI 2.0 ESD 保护参考设计

该参考设计旨在展示保护 HDMI 2.0 驱动器和重定时器的 TMDS 线免受静电放电 (ESD) 影响的两种不同方法。HDMI 标准用于从机顶盒到笔记本电脑再到电视的许多应用。鉴于这些端口几乎一直都暴露在外,所以比较容易发生 ESD 情况。高速 HDMI 2.0 信号意味着驱动器无法在 IC 中采取有效的 ESD 保护,因此需要安装独立的 ESD 保护设备。HDMI 驱动器通常还极为敏感,这意味着必须要采用超低钳位的 ESD 保护。该设计要符合两种设置的初始 HDMI 2.0 合规数据:每个电路板上进行的 ESD 测试和测试后的最终 HDMI 2.0 合规数据。如需更多有关保护 HDMI (...)