RS-485 和 RS-422 收发器
提高远距离的数据可靠性和系统性能
按类别浏览
了解我们适用于 RS-422 和 RS-485 接口的高性能收发器产品系列,以及我们的 RS-232 & RS-485 多协议器件。我们的 RS-422 和 RS-485 收发器采用业界超小的封装,并提供集成保护和高抗扰度,从而在恶劣和嘈杂的环境中提供可靠的性能。我们的多协议系列提供集成以及可切换端接和环回诊断等附加特性,为多种设计应用带来了更高水平的灵活性。
按类型选择
ESD 集成收发器
支持故障保护的收发器
支持浪涌保护的收发器
多协议收发器
相关类别
隔离式 RS-485 收发器
技术资源
应用手册
Using THVD80x0 Devices to Communicate Over an AC Outlet
THVD8000 和 THVD8010 在使用两根线实现 RS-485 信号的电力线通信时非常出色。了解通过 110V 交流、220V 交流或几百伏直流电力线传输 RS-485 信号的系统解决方案。
应用手册
RS-485:高故障保护、宽输入共模及抗尖峰脉冲功能
了解故障保护、输入共模范围和抗尖峰脉冲使能等功能如何帮助设计人员创建更强大的 RS-485 系统。 讨论每个特性,使用 THVD24x0 器件进行实验室测试并得出结果。
应用手册
RS-485:自动方向介绍及其在系统中的作用
本文讨论了 RS-485 的自动方向控制功能,并使用 THVD14x6 器件进行了实验室测试。THVD14x6 具有自动方向控制功能,在系统的隔离通道或 GPIO 引脚有限的情况下,它是理想选择。
了解特色应用
工业自动化
在有电噪声的环境中,保护工业控制器和现场器件之间的通信链路
楼宇自动化
使用稳健的远距离通信连接 HVAC 和照明系统
能源基础设施
在功率计和光伏逆变器中实现远距离数据传输,以支持稳定的电网通信
电器
支持电器中控制板与传感器之间的通信,同时降低 EMI 并扩大共模范围
医疗保健
在敏感环境中工作的医疗设备中,确保空间受限的子系统之间能够进行准确的数据传输
机器人
在机器人系统中的电机驱动器和控制器之间实现快速可靠的数据链路
在有电噪声的环境中,保护工业控制器和现场器件之间的通信链路
在 PLC、伺服驱动器和通信模块之间,通过稳健的差分信号实现可靠的工厂通信。我们的 RS-485 收发器可通过长电缆传输高速数据,并为所有工业环境提供增强的防噪性能。
特色资源
参考设计
- TIDA-010948 – 具有位置反馈和工业通信协议的 6 轴电机控制参考设计
- TIDA-010030 – 适用于 13 串、48V 锂离子电池组的精准电量计与 50μA 待机电流参考设计
产品
技术资源
- RS-485:高故障保护、宽输入共模及抗尖峰脉冲功能 – 应用手册
- 在 RS-485 收发器上切换模式时减少 UART 接收器干扰 – 应用手册
使用稳健的远距离通信连接 HVAC 和照明系统
通过集成的压摆率控制和失效防护逻辑简化 HVAC、照明和安全控制设计,从而帮助更大限度地减少 EMI 和信号损失。我们的 RS-485 收发器可提高密集楼宇的系统可靠性,并实现长距离通信。
特色资源
参考设计
- TIDA-060027 – 保护 RS-485 收发器免受持续高电压/电过应力影响的参考设计
- TIDM-FRAM-THERMOSTAT – 采用 MSP430 微控制器的恒温器实现方案参考设计
产品
技术资源
- 灵活的 RS-485:采用 THVD1424 的 RS-485 多系统简化设计 – 应用手册
- 使用集成设计简化 RS-485 的浪涌保护 – 应用手册
在功率计和光伏逆变器中实现远距离数据传输,以支持稳定的电网通信
通过适用于智能仪表、继电器和逆变器的稳健数据链路,提供电网级可靠性。我们的 RS-485 收发器具有宽工作电压和共模范围,可实现远距离通信,非常适合具有弹性且面向未来的能源系统。
特色资源
参考设计
- TIDA-010935 – 太阳能电力线通信参考设计
- TIDA-010216 – 适用于大容量应用且具有低侧 MOSFET 控制功能的 16 芯串联电池包参考设计
产品
支持电器中控制板与传感器之间的通信,同时降低 EMI 并扩大共模范围
设计具有高效板对板通信的紧凑、互联电器。我们的 RS-485 收发器采用小型封装,具有抗噪能力、低 EMI 和宽共模范围,因此非常适合 HVAC 单元、电动工具和其他电器。
特色资源
终端设备/子系统
参考设计
- TIDA-010216 – 适用于大容量应用且具有低侧 MOSFET 控制功能的 16 芯串联电池包参考设计
- TIDA-00731 – 具有 IEC ESD、EFT 和浪涌保护功能的 RS-485 参考设计
产品
技术资源
在敏感环境中工作的医疗设备中,确保空间受限的子系统之间能够进行准确的数据传输
使用小型封装在监测器、诊断工具和输液系统中实现紧凑型系统。我们的 RS-485 收发器具有集成的失效防护逻辑,有助于保护敏感设备并确保在医疗环境中进行可靠通信。
特色资源
终端设备/子系统
参考设计
- TIDA-01629 – 适用于伺服驱动器且具有智能栅极驱动器的 48V/500W 三相逆变器参考设计
- TIDA-00177 – HIPERFACE DSL® 编码器双线接口参考设计
产品
技术资源
- 使用集成设计简化 RS-485 的浪涌保护 – 应用手册
- RS-485 设计指南 (Rev. D) – 应用手册
在机器人系统中的电机驱动器和控制器之间实现快速可靠的数据链路
借助高速 RS-485 链路,在机械臂、传感器和驱动器中实现同步运动和反馈。我们的 RS-485 收发器在小型封装中提供失效防护功能,从而使工业机器人保持快速、精确的响应能力。
特色资源
参考设计
- TIDA-01629 – 适用于伺服驱动器且具有智能栅极驱动器的 48V/500W 三相逆变器参考设计
- TIDA-010026 – 适用于 EnDat2.2 绝对编码器的稳健接口参考设计
产品
技术资源
- RS-485 设计指南 (Rev. D) – 应用手册
- RS-485:自动方向介绍及其在系统中的作用 – 应用手册