USB PHY 与桥
支持各种生态系统配置的 USB PHY 层收发器 & 桥接解决方案
按类别浏览
从我们的 USB2.0 和 USB3.0 物理层收发器产品组合中进行选择,这些器件支持 ULPI & PIP3 接口,适用于集成 USB2 或 USB3 主机控制逻辑的 FPGA、SoC 或 ASIC 解决方案。借助我们的 USB2 & USB3 桥接解决方案,实现与 IrDA、I2C、UART 和 SATA 等其他常见串行接口的通信。
从我们的 USB2.0 和 USB3.0 物理层收发器产品组合中进行选择,这些器件支持 ULPI & PIP3 接口,适用于集成 USB2 或 USB3 主机控制逻辑的 FPGA、SoC 或 ASIC 解决方案。借助我们的 USB2 & USB3 桥接解决方案,实现与 IrDA、I2C、UART 和 SATA 等其他常见串行接口的通信。