USB 端口保护 IC
针对 USB 和 HDMI 集成过压、过流、EMI、ESD 和浪涌保护
按类别浏览
无论是 USB Type-C® 保护,还是集成 ESD 过压保护,亦或是显示接口保护,USB 端口保护均可帮助您保护设计免受任何外部浪涌的影响。我们的保护器件产品系列完全符合各种接口标准,如 USB Type-C、USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、HDMI 等。
USB Type-C® 保护
过压保护
相关类别
USB Type-C 技术
TVS 和 ESD 二极管
技术资源
白皮书
Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments
此白皮书探讨了保护 USB 的 VBUS 线路所面临的挑战,并针对该问题提出了三种解决方案。
白皮书
Circuit protection for your next USB Type-C design white paper
此白皮书讨论了对 USB Type-C® 进行适当电路保护以降低系统损坏和现场故障风险的重要性。
视频系列
如何防止汽车 USB Type-C®、USB 3.0 和 USB 2.0 端口发生 Vbus/电池短路事件
此视频深入介绍了如何解决与在汽车 USB Type-C 和传统 USB 应用中实现系统级保护相关的挑战。