隔离式 RS-485 收发器
超高的工作电压、超高的抗噪性能和超小的解决方案尺寸
按类别浏览
了解我们的基础型和增强型隔离式 RS-485 和隔离式 RS-422 收发器产品系列,这些产品基于专有二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅,可实现业界出色的性能。此系列产品将数字隔离器和 RS-485 或 RS-422 收发器的功能集成到单个紧凑型器件中。
按规格选择
双工类型
速度
相关类别
RS-485 和 RS-422 收发器,无隔离
设计和开发资源
参考设计
具有隔离式和非隔离式 RS485 接口的小型半双工参考设计
RS485(隔离式、非隔离式)是适用于电网基础设施领域的常用接口,也是新设计的设备上最重要的选项之一。TIDA-00308 支持客户针对三种不同的应用场景,借助该设计中的隔离式电源,对 TI RS485 器件进行快速评估和使用 TI RS485 器件进行设计。此外,用户指南中的测试结果还将展示针对此设计所执行的 IEC61000-4-2 ESD 和 IEC61000-4-5 浪涌测试。
参考设计
双路隔离式半双工 RS-485 中继器参考设计
此参考设计演示的是双路隔离式半双工中继器,具备独立于数据速率的流量控制,可实现适用于工业应用的远程 RS-485 网络。此设计提供瞬变保护功能,保护信号路径不受 ESD、EFT 以及 IEC 61000 系列瞬态抗扰性标准中指定的浪涌瞬变的影响。
参考设计
面向功能隔离型 RS-485、CAN 和 I2C 数据传输的通信模块参考设计
TIDA-01281 参考设计是一种低成本、高效率隔离式 I2C-485、I2C 和 CAN 通信模块解决方案,适用于各种工业系统,例如需要对 USP-485/I2C/CAN 收发器使用隔离式通信和隔离式电源的不间断电源 (RS) 和蓄能罐。 此设计具有处理每个接口的通信协议的板载 C2000-Piccolo 微控制器。电路板具有内置、低元件数、高效率、初级侧控制的隔离式电源,该电源为通信收发器产生次级电源,从而无需光耦合器反馈电路。
TIDA-01281 设计已针对各种不同条件以及 EFT 和 ESD 环境下的数据传输经过测试,强调了 TI 器件在严苛环境下可靠的数据传输的性能。
TIDA-01281 设计已针对各种不同条件以及 EFT 和 ESD 环境下的数据传输经过测试,强调了 TI 器件在严苛环境下可靠的数据传输的性能。