实时数字电源 MCU

利用行业先驱的尖端实时控制技术,实现高效数字电源

parametric-filter查看所有产品
我们的实时 MCU 可为太阳能和可再生能源系统、电动汽车充电、数据中心、高压直流电流转换器、固态变压器系统等提供超低延迟数字电源控制。为了更大限度提高能效,我们的器件利用精确的电流和电压检测来实现快速控制环路响应。内置的安全机制有助于实现稳健的功能安全,而嵌入式 AI 加速器可确保更高的可靠性。在我们全面的软件生态系统、开发工具及经过生产验证的参考设计的支持下,这一可扩展平台可缩短产品上市准备时间。

按内核浏览

C29 内核:高性能、快速控制

适用于要求苛刻的控制系统性能、自底向上构建的下一代 64 位实时内核。包括高级安全架构和内置安全机制。

C28 内核:确定性控制

32 位定点或浮点控制内核经过优化,可在数字电源控制中实现快速、可预测的实时性能。

Arm® Cortex®-R 内核:标准化平台

32 位 Arm 内核提供业界通用的平台,为您的设计带来实时控制、高级网络、安全及保障功能。

按系列浏览

F29H85 MCU:安全、保障与控制

集成了三个 200MHz、64 位 C29 CPU 内核,提供高级安全功能(包括硬件安全模块 (HSM)),以及针对不间断电源 (UPS) 和电动汽车充电器的安全特性。

F28E12 MCU:低成本控制

低成本 C28 内核,提供实时控制、优异的模拟功能及小型封装选项,专为电源转换系统、电源优化器和液体冷却等简单数字电源拓扑设计。

F28P65 MCU:控制和集成

具有两个 200MHz C28 内核、一个协处理器、最新的脉宽调制技术以及用于控制自动化技术的以太网,适用于串式逆变器、固态变压器、UPS 和电池备份单元。

AM263P MCU:生态系统、安全与通信

集成了四个 400MHz ARM 内核、EtherCAT(并行冗余协议,时间敏感网络)、HSM、可编程实时单元以及用于电池管理和逆变器的标准生态系统。

F28P55 MCU:边缘智能

将 TinyEngine™ 神经网络处理单元 (NPU) 与 150MHz C28 内核和数学协处理器相结合,实现电源转换与系统监测。专为电源和微型逆变器设计。

F29H850DM

具有 C29 200MHz 双核、2MB 闪存的功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU

价格约为 (USD) 1ku | 9.77

TMS320F28P551SG

具有 160MHz、512KB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU

价格约为 (USD) 1ku | 2.45

F28E120SB

具有 160MHz、64KB 闪存、FPU 和 PGA 的 C2000™ 32 位 MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.49

AM2611

具有实时控制和安全功能的 500MHz 单核 Arm® Cortex®-R5F MCU

价格约为 (USD) 1ku | 5.25

F28E120SC

具有 160MHz 频率、128KB 闪存、FPU 和 PGA 的 C2000™ 32 位 MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.6

F28377D-SEP

Radiation-tolerant, 32 bit, MCU with 800MIPs and dual C28 and CLA cores with 1MB flash

了解我们的关键技术

C29 MCU 内核使实时性能翻倍并增强了安全支持

C29 MCU 集成了 C28 内核的下一代 CPU,后者是一种已上市二十多年的成熟内核。它提供非常长的指令字 (VLIW) 架构,具有全面受保护的流水线以及多种指令大小。

优势:

  • 更高的指令并行性和总线吞吐量。
  • 具有低延迟的高效实时控制。
  • 高性能通用和数字信号处理 (DSP) 功能。
  • 更优的代码效率。
  • 具备符合安全完整性等级 (SIL) 3 的功能安全能力,并实现硬件级代码隔离。
  • 增强的调试和跟踪功能。
白皮书
C29 CPU:利用 C2000™ MCU 上经过优化的架构提供无可匹 敌的实时性能
本白皮书介绍了 C29 CPU,该 CPU 与 C28 内核相比,可实现更快的控制和 DSP 性能,并提供硬了件安全、软件流水线以及电机和脉宽调制 (PWM) 信号处理功能。
PDF | HTML
应用简报
采用创新型 C29 内核的 MCU 如何提升高压系统的实时性能
本应用简报介绍了基于 C29 内核的 MCU 如何在光伏逆变器和 AI 服务器 PSU 等高压系统中实现达到 C28 内核二到五倍的实时性能。
PDF | HTML
用户指南
到 C29 CPU 的应用软件迁移
本用户指南介绍了从 C28 或控制律加速器到 C29 CPU 的迁移,并详细说明了用例、编程模型更改、数据类型差异、组装影响和迁移工具。
PDF | HTML
实现 实时控制 MCU的特色产品
F29H850TU 预发布 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU

利用精确的故障检测提高系统效率和安全性

边缘人工智能 (AI) 使电子产品响应速度更快、更高效以及更安全。通过让算力资源更接近数据源,能够在器件上而不是在云端做出决策。我们的微控制器器件支持边缘 AI 操作,包括集成了 TinyEngine™ NPU 的边缘 AI 加速器件。

优势:

  • 电弧故障检测和电网系统状况监测的精度高达 99%。
  • 单芯片解决方案,便于设计和开发。
  • 完整的工具链和生态系统及说明文档,有助于缩短产品上市时间。
  • TinyEngine™ NPU 可将延迟降低至 1/5 至 1/10。
技术文章
借助支持边缘 AI 的 MCU 优化实时控制系统中的系统故障检测
本技术文章阐述了如何通过集成式 TinyEngine™ NPU 在本地运行卷积神经网络,以检测太阳能电弧故障,从而提高可靠性、减少停机时间和误报。
PDF | HTML
视频
采用 C2000™ MCU 的边缘 AI 可完成更准确、更可靠的电弧故障检测
本视频展示了 C2000 MCU 如何通过提高电弧故障检测的精度来提高太阳能应用的整体安全性。
实现支持边缘 AI 的器件的特色产品
TMS320F28P550SJ 正在供货 具有 150MHz、1.1MB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的 C2000™ 32 位 MCU
TMS320F28P550SG 正在供货 具有 150MHz 频率、512KB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的 C2000™ 32 位 MCU
F29H850TU 预发布 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU

高级数字电源转换

我们采用超低延迟的可扩展实时 MCU,以提高电力电子产品的效率。我们的产品系列还提供丰富的设计资源,可帮助您评估和开发应用。

我们的一些器件上的片上可编程实时单元 (PRU) 子系统可为通信和数据处理等任务实现低延迟处理。这使得主处理器能够专注于一般任务,同时将计算成本高昂或时间关键型工作负载转移到 PRU。

优势:

  • 高精度感测。
  • 更高效的性能控制。
  • 先进的致动。
  • 紧密的外围耦合。
应用手册
显示 C2000™ 控制 MCU 优化信号链的实时基准 (Rev. A)
本应用报告介绍了围绕真实控制应用程序创建的实时基准测试,其中突出了实时控制的复杂性以及对于这种更全面的基准测试方法的需求。
PDF | HTML
技术文章
Optimizing power efficiency and density in power electronics with real-time MCUs
本技术文章探讨如何利用实时 C2000 MCU 优化电源效率和密度,重点介绍光伏逆变器、EV 充电器和下一代电源中的低延迟控制,这些特性促进了性能提升。
PDF | HTML
应用手册
Enhancing the Computational Performance of the C2000™ Microcontroller Family (Rev. C)
本应用手册介绍了具有集成式硬件加速器的 C2000 MCU 如何让通信和信号数学运算处理速度达到 C28 内核上纯软件运算速度的四至七倍。
PDF | HTML
实现实时控制 MCU的特色产品
TMS320F28P550SJ 正在供货 具有 150MHz、1.1MB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的 C2000™ 32 位 MCU
TMS320F28P650DK 正在供货 具有 2 个 C28x+CLA CPU、1.28MB 闪存、16 位 ADC、HRPWM、EtherCAT、CAN-FD、AES 和、锁步功能的 C2000™ 32 位 MCU
F29H850TU 预发布 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU

启用运行时功能安全保护

我们的 MCU 包含采用经 Technischer Überwachungsverein (TÜV SÜD) 认证的功能安全开发流程的器件,支持工业(高达 SIL 3 级)安全应用。

优势:

  • 以安全为中心且内置诊断功能的架构。
  • 经过认证的流程,可简化系统级安全评估。
  • 预构建软件库,用于实施关键安全机制。
  • 功能安全和信息安全单元、锁步内核架构和双时钟比较器。
  • 具有实现示例的软件诊断库。
产品概述
C2000™ 实时 MCU 安全机制 (Rev. B)
本产品概述探讨功能安全诊断软件库、编译器资格认证套件、第三方操作系统和开发工具以及其他功能安全文档。
PDF
功能安全信息
Functional Safety: A tunable FMEDA for C2000™ MCUs
为了支持功能安全系统设计人员,TI 提供真正可定制的解决方案,使客户可以完全掌控,根据自己的应用特定需求定制 FMEDA。
PDF
实现功能安全 MCU的特色产品
TMS320F28P550SJ 正在供货 具有 150MHz、1.1MB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的 C2000™ 32 位 MCU
F29H850TU 预发布 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU
AM2612 正在供货 具有实时控制和安全功能的 500MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

设计安全可靠的系统

在需要强大安全功能的应用中,不妨考虑一下我们的 MCU。我们可扩展的器件适应综合性生态系统,其中包含了工具、库、软件示例和说明文档。

关键安全模块:

  • 硬件安全模块
  • 功能安全和信息安全单元
  • 双代码安全模块 (DCSM)
  • 加解密加速
  • 安全引导、调试与密钥机制
  • 安全固件更新
应用简报
在 AM26x 器件上实现更快的安全启动
随着网络安全法规在工业领域广泛推行,以保护器件免受恶意攻击,我们的 AM26 MCU 通过安全引导增强功能,能在满足合规要求的同时保持性能基准。
PDF | HTML
应用手册
通过 C29x 功能安全和信息安全单元实现运行时功能安全和信 息安全 (Rev. A)
现代工业产品需要实时控制、连接和强大的网络安全。本白皮书探讨了安全 MCU 架构如何在不降低性能的情况下增强保护。
PDF | HTML
白皮书
实现高性能实时控制系统的网络安全
AM26 和 F29 MCU 系列经过全新设计,可实现您的安全目标,同时在不影响性能的前提下为实时应用提供卓越性能。
PDF | HTML
实现安全 MCU的特色产品
TMS320F28P550SJ 正在供货 具有 150MHz、1.1MB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的 C2000™ 32 位 MCU
F29H850TU 预发布 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU
AM2612 正在供货 具有实时控制和安全功能的 500MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

与具有集成闪存的 MCU 相比,采用 OptiFlash 技术的 AM26 MCU 通过一些特性,例如具有闪存高速缓存的专用外部闪存控制器、硬件引导加速、内联错误编码和加密等,旨在更大限度地缩小性能差距。此架构可实现低延迟、安全的代码执行,同时提供更高的灵活性和可扩展性。

白皮书
利用 OptiFlash 存储器技术提升系统性能
了解采用集成式 OptiFlash 技术的 AM26 器件如何克服传统高性能 MCU 在外部闪存上所面临的局限性,从而实现高性能和更低的成本。
PDF | HTML
应用手册
OptiFlash 存储器技术 (Rev. A)
了解 OptiFlash 如何通过其旨在优化应用性能、引导时间和减少存储器浪费的硬件、驱动程序和工具生态系统,应对外部闪存挑战。
PDF | HTML
实现OptiFlash MCU的特色产品
AM2612 正在供货 具有实时控制和安全功能的 500MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
AM263P2 正在供货 采用 Opti-flash 技术、具有实时控制且频率高达 400MHz 的双核 Arm®Cortex®-R5F MCU
AM263P4 正在供货 具有实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

了解特色应用

通信电源,机架及服务器
使用灵活的数字电源解决方案对电信整流器和服务器电源应用的电源解决方案进行优化
太阳能和可再生能源
借助我们的数字控制解决方案,加快您的绿色能源基础设施的开发速度
不间断电源和便携式电源
通过可扩展的数字电源平台或独立的便携式方案,维持稳定的能源供应,保护您的家庭、服务器和数据中心

使用灵活的数字电源解决方案对电信整流器和服务器电源应用的电源解决方案进行优化

我们的数字电源隔离式控制器通过优化电源转换以及将 AI 模型从 CPU 卸载至集成 NPU,帮助您提升效率与可靠性。它们提升了系统集成度,并提供高级特性与保护机制,比如自适应死区控制、实时固件更新以及 UART、SPI、PMBus 与 I2C 等通信接口。

我们的实时 MCU 为 PFC、DC/DC 能源转换及符合 MCRPS 规范的应用(含安全及通信功能)提供了一个软件兼容平台。

特色资源

参考设计
  • PMP23421 – 多相四开关降压/升压直流/直流转换器参考设计
  • PMP23338 – 具有电子计量功能的 3.6kW 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计
  • PMP41081 – 使用 C2000™ 实时微控制器的 1kW、12V HHC LLC 参考设计
产品
  • TMS320F28P550SJ – 具有 150MHz、1.1MB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的 C2000™ 32 位 MCU
  • TMS320F28P550SG – 具有 150MHz 频率、512KB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的 C2000™ 32 位 MCU
  • TMS320F2800157 – 具有 HRPWM、120MHz 频率、256KB 闪存且支持 CAN-FD 的 C2000™ 32 位 MCU
硬件开发
软件开发

借助我们的数字控制解决方案,加快您的绿色能源基础设施的开发速度

我们的实时 MCU 提供可扩展的创新平台,通过精确实时控制来提升功率密度与效率,满足您的 EV 充电、可再生能源存储及电源转换系统的需求。我们提供最新的拓扑参考设计与软件包,助您加速开发进程。

优势:

  • 高分辨率 PWM 有助于释放氮化镓 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 的潜力。
  • 基于人工智能的太阳能电弧故障检测精度为 ≤99%。
  • PowerSUITE™ 软件易于使用并缩短了上市时间。

特色资源

参考设计
  • TIDA-010955 – 在太阳能应用中用于机器学习电弧检测的模拟前端参考设计
  • TIDA-010054 – 适用于 3 级电动汽车充电站的双向双有源电桥参考设计
  • TIDA-010954 – 基于 GaN 的 600W 单相周波转换器参考设计
产品
  • TMS320F28P550SJ – 具有 150MHz、1.1MB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的 C2000™ 32 位 MCU
  • TMS320F28P650DK – 具有 2 个 C28x+CLA CPU、1.28MB 闪存、16 位 ADC、HRPWM、EtherCAT、CAN-FD、AES 和、锁步功能的 C2000™ 32 位 MCU
  • TMS320F28P550SG – 具有 150MHz 频率、512KB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的 C2000™ 32 位 MCU
硬件开发
软件开发

通过可扩展的数字电源平台或独立的便携式方案,维持稳定的能源供应,保护您的家庭、服务器和数据中心

我们的实时 MCU 平台支持兼容软件开发的 UPS 平台,涵盖从单相 UPS 到三相在线 UPS 的各种功率范围,并提供双向 DC/DC、多相能力等各种选项,还包括便携式电站等相邻解决方案。

优势:

  • 通过紧密耦合的外设(ADC、PWM 和 CPU)实现超低延迟的数字电源控制环路。
  • 具有高分辨率 PWM (75ps) 和高开关频率能力(高于 1MHz),支持采用 GaN 和 SiC
  • 软件兼容的实时 MCU 平台,适用于价格敏感型设计和紧凑尺寸要求

特色资源

参考设计
  • TIDA-01606 – 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计
  • TIDA-010954 – 基于 GaN 的 600W 单相周波转换器参考设计
  • TIDA-010210 – 基于 GaN 的 11kW 双向三相 ANPC 参考设计
产品
  • TMS320F28P550SJ – 具有 150MHz、1.1MB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的 C2000™ 32 位 MCU
  • TMS320F28P650DK – 具有 2 个 C28x+CLA CPU、1.28MB 闪存、16 位 ADC、HRPWM、EtherCAT、CAN-FD、AES 和、锁步功能的 C2000™ 32 位 MCU
  • F29H850TU – 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU
硬件开发
软件开发