实时电机控制和自动化 MCU

为要求苛刻的运动和机器人应用实现先进的实时精确控制

实时电机控制和自动化 MCU

按类别浏览

我们的 MCU 通过实现更快速、更精准的控制环路并提升系统效率,为伺服驱动器、交流驱动器、无人机、白色家电、电动工具、园林工具及机器人等应用提供卓越性能,助力实现精准运动控制、更高效的能源管理和智能自动化。与上一代产品及同类竞争方案相比,我们的器件可实现最高达 3 倍的信号链性能提升,并提供更快的中断响应速度。我们的器件采用经 TÜV SÜD 认证的流程开发,符合 IEC 61508-2、IEC 61508-3、ISO 13849 性能等级 D 以及 IEC 60730 B 类和 C 类标准。我们还提供了安全手册、FMEDA 报告和诊断库以简化认证流程。我们面向工业 4.0 需求持续创新,提供了融合精确实时控制与多协议联网的单芯片解决方案:EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、IO-Link、单线对以太网、时间敏感型网络 (TSN)。我们强大的软件生态系统适用于 FreeRTOS、Zephyr 和 ThreadX,可加速各种应用的开发。

按 CPU 内核浏览


AM13E MCU:具有 TinyEngine™ NPU 的 Cortex-M33 内核


AM26 MCU:具有网络功能的 Cortex-R 系列


C2000™ MCU:确定性控制

按应用浏览


机器人 MCU


航天 MCU


家电 MCU


工厂自动化连接 MCU


工业自动化 MCU

特色电机控制应用

TMS320F28P551SG

具有 160MHz、512KB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU

价格约为 (USD) 1ku | 2.74

F28E120SB

具有 160MHz、64KB 闪存、FPU 和 PGA 的 C2000™ 32 位 MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.565

AM13E23019

具有边缘 AI、TMU、512KB 闪存和安全功能的 200MHz Arm® Cortex®-M33 实时电机控制 MCU

价格约为 (USD) 1ku | 2.059

F28E120SC

具有 160MHz 频率、128KB 闪存、FPU 和 PGA 的 C2000™ 32 位 MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.675