按感应类型浏览
MSP430 微控制器软件开发套件资源
MSP430-SDK 是一套资源集,可帮助用户高效地为 MSP430 微控制器 (MCU) 编写代码。这些资源支持所有 MSP430 微控制器。正如一位用户所说:“这简直就是开发人员成为 MSP430 微控制器专家的必备利器!”
该设计资源集合包括各种高度抽象的软件库,范围涵盖 MSP430 驱动程序库等特定于器件和外设的库,以及图形库和电容式触控库等特定于应用的库。MSP430 驱动程序库是一个尤为重要的库,可以帮助软件开发人员利用便捷的 API 来控制错综复杂的低级别硬件外设,从而使生成的代码更易于读取和维护。MSP 驱动程序库支持除最早系列器件之外的所有器件。
Code (...)
CCStudio™ IDE — 支持 AI 的开发环境
CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的一部分,是面向 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境。CCStudio IDE 可作为桌面或基于云的应用提供。云版本无需下载大型软件。此外,由于该工具基于 Eclipse Theia 框架构建,因此该界面对 VS Code®用户来说非常熟悉。如果选择在本机使用 VS Code,可以从市场上获取适用于所选器件的 TI VS Code 扩展包。
AI 驱动的开发
CCStudio IDE 集成了行业标准 AI (...)
适用于独立和集成闪存且快速可靠的 Gang 编程解决方案
C-GANG 是一款低成本的 GANG 编程器,可同时对多达六个相同的目标进行编程。它与多种 TI 微控制器(包括 MSPM0、MSP430 和 C2000 器件)兼容。
借助我们的感应 MCU 产品系列,将设计化繁为简
我们的 MSP430 CapTIvate™ 技术提供了一种低功耗解决方案来检测人体接触导致的电容变化。电容式感应使设计人员能够摒弃机械开关,转而采用更时尚的滑块和按钮,从而提升用户体验。我们的产品系列支持多达 64 个按钮、滑块和滚轮,可在潮湿、脏污和油腻条件下提供可靠的性能,并支持穿透金属、玻璃、塑料及其他覆盖层操作。
CapTIvate™ 设计中心 GUI
实现电容式触摸感应的特色产品
电能测量设计中心 (EMDC) 是一款快速开发工具、专为具有 24 位 Σ-Δ ADC 的 MSP430i20 和 MSP430F67 MCU 而设计。
EMDC 包含图形用户界面 (GUI)、文档、软件库及示例,能够在智能电网和楼宇自动化应用中简化并加速开发。
实现能源监控和测量的特色产品
我们的 MSP430FR604 和 MSP430FR504 器件系列专为超声波感应应用而设计。这些单芯片、低成本 MCU 集成了超声波感应模拟前端。该模拟前端具有独特的波形捕获技术,采用高速 ADC 和交叉关联方法,能够以较低功耗实现高精度测量。