汽车驾驶辅助 SoC

面向从入门到高端驾驶解决方案的安全、可扩展且高效的 AI

parametric-filter查看所有产品
车辆的发展正不断催生对更先进人工智能技术及道路安全性能的需求。汽车驾驶辅助片上系统 (SoC) 系列借助新一代 C7 数字信号处理器 (DSP) 和 NPU 架构,实现高度集成且高效的 AI,从而能够更快地察觉情况和做出响应,解决行业面临棘手难题。通过大量摄像头和雷达连接及大量通信接口,实现整台车辆的无缝集成。汽车驾驶辅助系列支持 ISO26262 和高达 ASIL D 等级的安全认证,让每位驾驶员都能放心驾驶。

按类别浏览

根据应用场景查找 SoC
ADAS/AD 汽车摄像头

用于泊车和驾驶解决方案的高级驾驶辅助系统 (ADAS),可在域系统和分区系统中实现软件定义车辆 (SDV)。我们的产品系列满足了这一快速增长趋势的需求

车内系统

随着新法规要求监测车内乘员并将重要信息传送至仪表盘显示,座舱域正亟需实现更高水平的智能化。我们的产品系列可满足这些功能丰富的系统的需求。

相关类别
汽车毫米波雷达传感器

使用用于动态传感的 TI 毫米波雷达传感器完成设计。

汽车电源管理 IC

利用 TI 为各种系统精心设计的集成配电网络,完成您的设计。

汽车 FPD-Link 串行器/解串器

使用 TI 的 FPD-Link 串行器/解串器系列完成您的设计,实现无缝集成。

汽车驾驶辅助 SoC 设计和开发

借助我们广泛的生态系统以及易于使用的硬件和软件工具,加速您的下一次嵌入式创新。

软件

为您的下一款异构多核设计挑选恰当的软件开发套件 (SDK) 组合,从而实现设计流程左移,加速产品上市。 arrow-right

硬件

了解我们品类丰富的入门套件、模块和 EVM 产品系列,并迅速从原型推进到生产。 arrow-right

TI 开发人员专区

访问并下载您在云中或桌面上轻松开发、调试和分析代码所需的所有开发工具、软件和培训。 arrow-right

教育资源

开始使用处理器 Academy 获取指导示例、演示、分步教程和视频培训。 arrow-right

合作伙伴

我们精心策划的合作伙伴生态系统是一个由硬件、软件、工具和培训专家组成的全球社区,可帮助您完成基于 Arm® 的处理器设计。 arrow-right

了解特色应用

软件定义车辆
通过我们在高级计算、分析、优化的车载网络、智能负载驱动及智能配电等领域的技术,赋能软件定义车辆。
高级驾驶辅助系统
借助高性能物理 AI 与功能安全技术,构建下一代 ADAS 驾驶系统,确保车辆安全运行。
信息娱乐系统与仪表组
利用功能丰富的 SoC 推动车载体验向前发展。

通过我们在高级计算、分析、优化的车载网络、智能负载驱动及智能配电等领域的技术,赋能软件定义车辆。

汽车行业正在向以软件为中心转型。为了实现软件定义车辆 (SDV) 愿景,汽车制造商正在重新定义车辆架构,将域架构转变为区域架构,从而通过无线更新提供更加个性化的功能、更好的车载体验和更高水平的便利性。

优势:

  • 适用于入门到高端性能 SDV 系统的通用可扩展处理器架构。
  • 符合量产标准的驱动器、通过功能安全认证的 MCAL、操作系统支持(FreeRTOS™、Linux®),助力客户实现量产

特色资源

产品
  • TDA4VH-Q1 – 具有八位 Arm®Cortex®-A72、75 eTOPS AI、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析
  • TDA4VE-Q1 – 具有双核 Arm®Cortex®-A72、8 TOPS AI 算力、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析

借助高性能物理 AI 与功能安全技术,构建下一代 ADAS 驾驶系统,确保车辆安全运行。

我们可扩展的高性能 TDAx SoC 系列具有业界领先的 AI 性能(TOPS/瓦),硬件加速的图像处理、视觉和雷达传感器融合,以及可保障全方位安全的功能安全理念。全面、开源的软件与我们的 SoC 系列相结合,可缩短设计时间并加快产品上市速度。

ADAS 设计的基本特性:

  • 高性能 64 位应用程序计算内核
  • 用于基于 DSP 的高效 AI 和处理的硬件加速器
  • 符合功能安全标准的 SoC 架构(包括符合 ASIL-D 标准的安全 MCU)

特色资源

产品
  • TDA4VH-Q1 – 具有八位 Arm®Cortex®-A72、75 eTOPS AI、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析
  • TDA4VE-Q1 – 具有双核 Arm®Cortex®-A72、8 TOPS AI 算力、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析
  • AM62A7-Q1 – 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、前置摄像头且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC

利用功能丰富的 SoC 推动车载体验向前发展。

由于新法规和汽车评估计划旨在提高乘客和车辆的安全性,车内感应系统的市场正在迅速增长。我们提供品类齐全的 SoC 产品系列,帮助您设计增强型车内监控与信息娱乐系统。

优势:

  • 适用于各种车内应用的通用可扩展处理器产品系列。
  • 提供面部识别等智能功能以及多个汽车接口。
  • 借助 Linux® 和 Android™ SDK 专心投入创新和快速开发。

特色资源

产品
  • TDA4VEN-Q1 – 具有四核 Arm®Cortex®-A53、4 TOPS AI 算力、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析
  • AM62P-Q1 – 具有高级 3D 图形、4K 视频编解码器和嵌入式安全功能的汽车显示 SoC