Gallium nitride (GaN) motor drivers

借助氮化镓 (GaN) 智能电源模块 (IPM) 和半桥电机驱动器,更大限度地提高电源效率并缩小解决方案尺寸

按类别浏览

我们的集成式 GaN 技术可实现 99% 以上的逆变器效率,从而显著提高热性能并更大限度地减少功率损耗。先进的集成和更高的功率密度可缩减解决方案尺寸并降低系统级成本。超低的死区时间和传播延迟可提高声学性能、减少电流谐波并实现高精度的电流检测。更高的电源效率、零反向恢复、精确的压摆率控制以及短路和过流保护可提高系统可靠性并延长电机驱动的使用寿命。 

按电压查找您的 GaN 电机驱动器


650V GaN IPM


低于 200V GaN 半桥驱动器

相关类别


氮化镓 (GaN) IC

我们的 GaN 电机驱动器的优势

checkmark

提高系统效率

我们的 GaN 电机驱动器集成了低导通电阻 GaN FET,与硅基技术相比,电源效率可提高多达 2%,并且功率损耗可降低 50% 或以上。

checkmark

延长电机驱动的使用寿命

集成的压摆率控制和多级保护有助于进一步减少电机发热、更大限度提高电源效率并在电机使用寿命期间增强绝缘。提供极佳性能和耐用性。

checkmark

实现安静平滑的电机运行

借助 TI GaN,可通过更高的开关频率、低传播延迟、更大程度降低电流谐波并缩短死区时间,实现更安静的运行和更平滑的扭矩。

checkmark

将解决方案尺寸缩小 50%

与硅器件相比,通过 GaN 提供超高的功率密度并减少外部系统元件可缩小系统尺寸,从而实现更紧凑、更高效的设计。

特色技术

GaN IPM 简介

与传统的硅金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 相比,使用氮化镓 (GaN) 构建的智能电源模块 (IPM) 可实现更高的功率密度和效率。

优势:

  • 该功率级具有高于 99% 的效率,无需散热器等冷却元件,从而可提高整体效率并缩减电机驱动器系统尺寸。
  • 小于 150ns 的死区时间和传播延迟以及更高的脉宽调制开关频率,可减少电流失真,从而提高声学性能。
下载
白皮书
三相集成 GaN 技术如何更大限度地提高电机驱动器的性能
阅读 GaN 设计注意事项,并了解 GaN 如何提高电机效率。
PDF | HTML
视频
高效 GaN IPM
使用 DRV7308 GaN IPM 设计更高效的紧凑型电机系统。
实现GaN IPM的特色产品
DRV7308 正在供货 具有保护和电流检测功能的 650V、205mΩ 三相集成式 GaN 智能电源模块 (IPM)

GaN 半桥简介

与传统的硅 MOSFET 相比,氮化镓 (GaN) 半桥功率级可提供出色的功率密度和更紧凑的封装尺寸。

优势:

  • 借助 GaN 半桥功率级,可将 PCB 尺寸缩小 50% 以上。
  • 在高开关频率 (100kHz) 下将功率损耗降低高达 50%。
  • 支持使用陶瓷电容器,从而提高可靠性和性能。
下载
参考设计
具有工业通信功能的 48V 1kw 机器人关节联合电机控制参考设计
在 70mm PCB 上安装 DRV7167 GaN 半桥和 TI Sitara™ AM261x MCU,用于类人机器人关节(48V、1kW)的工业以太网电机驱动参考设计。高功率密度、实时控制和系统测试正在进行中。
技术文章
通过基于 GaN 的电机系统设计提高家电能效并节省成本
探索 GaN 技术与无刷直流电机系统的结合如何帮助提高消费者的生活水平。
PDF | HTML
实现GaN 半桥驱动器的特色产品
DRV7167 预发布 100V 60A half-bridge GaN motor driver power stage

技术资源

技术文章
技术文章
通过基于 GaN 的电机系统设计提高家电能效并节省成本
我们将探索 GaN 与无刷直流 (BLDC) 电机系统的结合如何帮助提高消费者的生活水平。
document-pdfAcrobat PDF
视频
视频
借助 DRV7308 GaN IPM 设计更高效的紧凑型电机系统
借助我们适用于 150W 至 250W 电机驱动应用的 DRV7308 GaN 智能电源模块 (IPM),设计更小巧、更安静、更高效的电机驱动系统。
白皮书
白皮书
三相集成 GaN 技术如何更大限度地提高电机驱动器的性能
基于 GaN 的 IPM 不断发展,将持续助力提高电器和 HVAC 系统电机驱动器的功率密度、功率传输和效率,同时节省系统成本并提高可靠性。
document-pdfAcrobat PDF