齐纳二极管

适用于任何系统的电压钳位和调节

按类别浏览

我们的低泄漏齐纳二极管专为电压钳位和调节而设计,可使复杂系统以低功耗正常运行。我们符合汽车电子委员会 (AEC)-Q101 标准的商用产品系列包括各种电压范围和业界通用封装。

按参数规格进行选择

了解齐纳二极管的广泛应用

工业标准封装,功率耗散高达 430mW

我们的齐纳二极管封装选项包括小尺寸晶体管 (SOT)-23 和小尺寸二极管 (SOD)-523,每个选项都具有特定优势且占用空间小。

优势:

• SOT-23 封装类型的功率耗散为 430mW,适合大功率应用。

• SOT 和 SOD 类型的封装可提高印刷电路板设计和电路板布局的灵活性。

应用简报
为何在大功率应用中使用 TI 齐纳二极管
了解我们的大功率 SOT-23 齐纳二极管产品组合,适用于优先考虑功率耗散的应用。
PDF | HTML
应用手册
ESD 包装和布局指南 (Rev. B)
本应用手册探讨了在选择表面贴装封装时的不同设计要素。
PDF | HTML
实现大功率齐纳二极管的特色产品
BZX84C15V 正在供货 采用 SOT-23 封装的 15V 齐纳二极管
BZX84WC27V 正在供货 采用 SC-70 封装的 27V 齐纳二极管

通用电路保护

我们的 MMBZ 二极管具有 ±30kV 静电放电 (ESD) 防护等级,可用于商用和汽车级 SOT-23 型号,可在一系列应用中提供 ESD 和瞬态电压抑制保护。

 

优势:

• 共阳极配置可在同一器件中实现双通道单向或单通道双向传输。

• 低电容支持数据线保护。

实现MMBZ 二极管的特色产品
MMBZ27VAL-Q1 正在供货 采用 SOT-23 封装且具有 30kV ESD 保护功能的汽车级 27V 共阴极齐纳二极管
MMBZ30VCL 正在供货 采用 SOT-23 封装的双通道共阴极 ESD 保护
MMBZ15VAL 正在供货 采用 SOT-23 封装且具有 30kV ESD 保护功能的共阴极齐纳二极管

在低电流下工作

需要了解齐纳二极管在低电流下的噪声特性与稳压性能表征,以提供稳定的电压调节。对于低工作电流应用,我们的 8.2V 齐纳二极管在 50μA 至 500μA 测试电流范围内具有低齐纳电压漂移。

优势:

• 与稳压器集成电路相比,小型多源封装选项可节省印刷电路板空间和材料成本。

应用简报
低噪声齐纳二极管
了解我们的 8.2V 齐纳二极管如何表现出低齐纳电压漂移,从而使其能够在低电流应用中表现出色。
PDF | HTML
应用手册
半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D)
了解不同封装的传统和新型热指标,以及在针对不同应用进行设计时如何考虑这些特性。
PDF | HTML
实现低噪声齐纳二极管的特色产品
BZX84C8V2-Q1 正在供货 采用 SOT-23 封装的汽车级 8.2V 齐纳二极管
BZX84WC8V2-Q1 正在供货 采用 SC-70 封装的汽车级 8.2V 齐纳二极管

技术资源

应用简报
应用简报
低噪声齐纳二极管
本应用简报探讨了 8.2V 齐纳二极管在低电流应用中的使用,特别是它们在微安范围内的测试电流下表现出低齐纳电压漂移的能力。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
为何在大功率应用中使用 TI 齐纳二极管
详细了解 BZX84C 系列齐纳二极管,其在 SOT-23 封装中提供 430mW 功率耗散。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
齐纳二极管简介
本文将帮助读者了解齐纳二极管的基本操作、如何在电路保护应用中正确使用它们,并与其他保护设计进行对比和区分。
document-pdfAcrobat PDF
MMBZ15VCL

15V common cathode Zener diode with 25kV ESD protection in SOT-23 package

价格约为 (USD) 1ku | 0.071

MMBZ27VCL-Q1

Automotive 27V common cathode Zener diode with 25kV ESD protection in SOT-23 package

价格约为 (USD) 1ku | 0.086

MMBZ15VCL-Q1

Automotive 15V common cathode Zener diode with 25kV ESD protection in SOT-23 package

价格约为 (USD) 1ku | 0.086

MMBZ27VCL

27V common cathode Zener diode with 25kV ESD protection in SOT-23 package

价格约为 (USD) 1ku | 0.071

BZX84WC33V-Q1

采用 SC-70 封装的汽车级 33V 齐纳二极管

价格约为 (USD) 1ku | 0.042

BZX84C33V-Q1

采用 SOT-23 封装的汽车级 33V 齐纳二极管

价格约为 (USD) 1ku | 0.036