无源和分立式

了解我们可靠性和性能均经过验证的无源和分立式元件产品系列

按类别浏览

我们的无源和分立式元件可在小型封装选项中提供高性能,适用于各种应用。器件包括保护二极管、高精度硅基线性热敏电阻、超低噪声结型场效应晶体管、固定频率振荡器和精密薄膜电阻器。我们的技术进步有助于可靠地保护您的系统,增强设计集成,提供功能和性能,同时减小解决方案尺寸并降低功耗。

使用我们先进的分立式技术简化您的设计流程

可靠地保护您的系统免受 ESD 和浪涌事件的影响

我们的静电放电 (ESD)、瞬态电压抑制器 (TVS) 和齐纳二极管产品系列包含多种封装和电压选项。

优势:

  • 低于 0.5pF 的 ESD 二极管能够保护速度高达 30GHz 的数据线路,从而确保正常运行期间的信号完整性。
  • 平缓钳位 TVS 技术提供了一种用于耗散浪涌瞬变的可靠解决方案,具有精确、平稳、不受温度影响的钳位电压,可更大限度地减小施加到受保护系统的残余电压。
  • 该产品系列中的汽车级器件可满足对需要高达 30kV 保护电压的系统的严格标准。
应用手册
高速信号的电容要求 (Rev. A)
本应用手册介绍了 ESD 保护二极管在高速信号中呈现的容性负载。
PDF | HTML
选择指南
System-Level ESD Protection Guide (Rev. E)
此选型指南简要说明了 TI 的 ESD 器件如何帮助避免由 ESD 冲击导致的灾难性系统故障。
PDF
白皮书
Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection
我们的平缓钳位 TVS 二极管如何以及为何能够提供超越传统 TVS 解决方案的浪涌保护。
PDF
实现二极管的特色产品
ESD451 正在供货 采用 0201 封装的 0.5pF、5.5V、30KV 双向 ESD 保护器件
ESD601 正在供货 适用于高速应用的 18V 双向超低电容 ESD 保护二极管
TVS2200 正在供货 22V 平缓钳位浪涌保护器件

通过薄膜 SiCr 电阻器网络实现高性能电路

我们的薄膜硅铬电阻器网络采用交错技术来实现较高的元件间匹配,并具有抗老化和温度应力的能力。

优势:

  • 薄膜 SiCr 以小巧的外形实现高度交错,同时提供比厚膜解决方案更低的闪烁噪声。
  • 片上交错可以有效地使多个电阻器占据晶圆上的同一位置,从而确保晶圆上薄膜电阻材料的任何变化都会对所有电阻器产生同等影响。
  • 匹配的电阻器可实现极低的比例温度系数,典型漂移为 0.2ppm/°C 或更低。
技术文章
集成电阻分压器如何提高电动汽车的电池系统性能
了解集成电阻分压器如何提高电动汽车电池管理系统中的高压检测精度,从而延长电池寿命。
PDF | HTML
应用手册
使用精密匹配电阻分压器对优化差分放大器电路中的 CMRR
深入了解差分信号以及使用比率匹配的精密电阻网络实现高共模抑制比的优势。
PDF | HTML
产品概述
精密电阻器网络简介
该精密电阻器网络产品概述包括设计注意事项、示例应用以及与匹配电阻器相关的参数说明。
PDF | HTML
实现SiCr 薄膜电阻器的特色产品
新产品 RES11A-Q1 正在供货 具有 1kΩ 固定输入的汽车类低噪声、匹配薄膜电阻分压器网络
RES11A 正在供货 具有 1kΩ 固定输入的低噪声、匹配薄膜电阻分压器网络
新产品 RES60A-Q1 正在供货 具有 12.5MΩ 固定输入的汽车级 1400V 匹配薄膜电阻分压器

通过 Burr-Brown™ JFET 实现低噪声、高阻抗传感器和音频电路

与集成放大器相比,分立式结型场效应晶体管 (JFET) 可以实现低得多的噪声和相对较低的功耗,因此非常适合电感式传感器,这些传感器可能需要具有低电压和低电流噪声的放大器。

优势:

  • 具有与双极结型晶体管类似的极低水平宽带电压噪声,但具有极低电流噪声的额外优势。
  • 单通道灵活性和双通道匹配选项。
  • 一对以单片方式装配在同一芯片上的 JFET 的匹配效果比单个晶体管要好得多,从而可以防止高增益电路中引入直流失调电压。
应用简报
Ultra-Low-Noise JFET Preamplifier Design for High Impedance Sensors.
探索适用于高阻抗传感器的超低噪声 JFET 前置放大器设计,通过比较拓扑结构在不同源阻抗下平衡电流消耗和噪声性能。
PDF | HTML
应用简报
Trade-offs Between CMOS, JFET, and Bipolar Input Stage Technology
了解如何区分 CMOS、JFET 和双极运算放大器技术,重点关注噪声、输入阻抗、失调电压和漂移方面的权衡,以指导为低噪声应用选择器件。
PDF
应用手册
JFE2140 超低噪声前置放大器
了解如何在复合放大器中使用 JFET 和运算放大器来放大来自高阻抗传感器的小信号,重点关注音频应用的稳定性和降噪。
PDF | HTML
实现低噪声分立式 JFET 的特色产品
JFE150 正在供货 超低噪声、低栅极电流、音频、N 沟道 JFET
JFE2140 正在供货 双路、超低噪声、低栅极电流音频 N 沟道 JFET

实现精确的热监测,同时降低系统复杂性

线性硅基热敏电阻可在整个温度范围内保持高灵敏度,从而提高性能和可靠性。

优势:

  • 无需线性化电路或基于硬件的电阻器-电容器滤波器。
  • 与负温度系数 (NTC) 热敏电阻相比,可执行更快、更准确的软件转换,同时降低存储器要求。
  • 无需多点校准,即可实现比 NTC 热敏电阻高多达 50% 的精度。
  • 由于热质量较低,在较高温度下可实现几乎 300% 的响应速度和更高的灵敏度。
  • 产品系列包括 TI 功能安全型器件和时基故障率/故障模式分布文档。
  • 低自发热可更大限度地减少长期传感器温漂。
用户指南
NTC 热敏电阻至 TMP6 线性热敏电阻更换指南
本用户指南介绍了将 NTC 热敏电阻系统转换为线性硅基热敏电阻系统时的硬件和软件设计注意事项。
PDF | HTML
应用手册
Achieve ±1°C Accuracy or Better Across Temp. W/Low-Cost TMP6x Linear Thermistors
本应用手册提供了使用 TMP6x 线性硅基热敏电阻实现更高精度的步骤和伪代码。与 NTC 不同,在任何温度下只需进行单点校准,即可实现更高的精度。
PDF | HTML
资源
TMP6 热敏电阻设计工具
该设计工具提供查询表、性能比较和代码示例,帮助您开始使用 TMP6 线性热敏电阻进行设计。
实现线性热敏电阻的特色产品
TMP61 正在供货 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻
TMP61-Q1 正在供货 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的汽车类、1%、10kΩ 线性热敏电阻
TMP63-Q1 正在供货 采用 0402、0603/0805 封装的汽车类、1%、100kΩ 线性热敏电阻

充分利用我们的振荡器中 BAW 技术的优势

体声波 (BAW) 谐振器在现有石英和微电子机械谐振器技术的基础上进行了许多改进。我们的产品系列包括具有 1MHz 至 400MHz 频率、业界通用封装、低功耗和宽电源电压范围的振荡器。

优势:

  • 基于 BAW 的晶体振荡器提供出色的可靠性(针对振动和冲击、故障间隔平均时间 (MTBF)、温度稳定性、老化和环境因素等)。
  • 实现了小于 100fs 的均方根抖动。
  • 使用 BAW 振荡器替代石英振荡器无需任何设计或印刷电路板布局布线更改。
应用手册
独立 BAW 振荡器相对于石英晶体振荡器的优势
本应用报告详细介绍了 TI BAW 技术,将 BAW 谐振器与振荡器电路集成以形成独立振荡器,以及使用 BAW 振荡器相对于石英晶体振荡器的优势。
PDF | HTML
应用手册
TI BAW 振荡器的振动和机械冲击性能
本文提供了有关 BAW 振荡器在严格正弦、随机振动和机械冲击条件下性能的详细信息,并介绍了各种军用标准 883 测试方法、测试设置和性能。
PDF | HTML
应用手册
高可靠性 BAW 振荡器 MTBF 和时基故障率计算
本文提供了 MTBF 和时基故障值的计算和结果,以实现 BAW 振荡器的最佳 MTBF,并提供了这些计算的步骤。
PDF | HTML
实现振荡器的特色产品
LMK6C 正在供货 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVCMOS 振荡器
LMK6H 正在供货 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 HCSL 振荡器
LMK6P 正在供货 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVPECL 振荡器

技术资源


视频系列

该培训页面包括几个有关静电放电和浪涌保护设计注意事项的简短视频。通过章节式模块按照自己的进度学习。


产品概述
精密电阻器网络简介
本文档详细概述了精密电阻器网络,重点介绍匹配电阻器对、其配置、比率和应用,尤其是在放大器中。
PDF | HTML

应用手册
独立 BAW 振荡器相对于石英晶体振荡器的优势
了解 BAW 振荡器相对于石英振荡器的优势,包括更出色的灵活性、温度稳定性和抖动性能。
PDF | HTML