交流/直流转换器

利用全面的氮化镓 (GaN) 和硅 (Si) 交流/直流转换器实现可靠且高性能的电源转换。

按类别浏览

功率级集成(转换器)将控制器、驱动器和开关组合在同一封装内。我们先进的 GaN 和 Si 转换器能够实现卓越的性能,具有更高的效率和先进的保护功能,从而提高下一代电源系统的功率密度和可靠性。我们的产品系列涵盖了反激式转换器和降压式转换器,这些转换器在不同功率级别范围内都具有易于使用的特性。 

按电源开关技术分类浏览


集成 Si


集成 GaN

相关类别


同步整流器


反激式转换器和 Fly-buck™ 转换器


光耦仿真器

为何选择 TI 的 AC/DC 转换器?

checkmark

更简单的系统实施方式

借助集成电源开关、栅极驱动器和控制逻辑来减少设计中的物料清单。简化的设计意味着可缩短产品上市准备时间和降低成本。

checkmark

TI GaN 技术

我们独有的硅基氮化镓工艺使我们的客户能够在更高的开关频率下实现更高的效率,同时减少热量产生并提高功率密度。

checkmark

集成式栅极驱动器可提高性能

内置的高电流栅极驱动器可省去外部元件,并同时优化 Si 和 GaN 功率模块的开关性能。

技术资源

技术文章
技术文章
无辅助绕组 GaN 反激式转换器如何解决交流/直流适配器设计难题 (Rev. A)
GaN 反激式转换器设计中的最新创新成果使得移除变压器辅助绕组成为可能,从而实现更小型、更高效的消费类和工业电源。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
UCC28880, UCC28881 Audible Noise Reduction Techniques
这些器件使用开/关控制方案,可能会导致开关频率降至可听见的频率范围内,并产生噪音。阅读此应用说明,以了解如何在整个运行范围内保持低噪音水平。
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
设计反激式 DC/DC 转换器
了解如何设计反激式 DC/DC 转换器。我们将指导您为设计选择合适的拓扑,介绍反激式转换器的基本原理并讨论设计注意事项和过程。

设计和开发资源

评估板
UCG28824 45W QR 反激式评估模块

UCG28824EVM-124 是一款 45W USB-C PD 评估模块 (EVM),可评估适用于交流/直流适配器、充电器、USB 墙壁插座和其他应用的离线 GaN 集成准谐振反激式转换器。该 EVM 符合 CoC 第 2 级和 DoE 第 6 级标准的能效要求。该 EVM 的用途是进行评估,不是最终产品。UCG28824EVM-124 将 90VRMS 至 264VRMS 的输入电压向下转换为 5VDC、9VDC、15VDC 或 20VDC 的可选 USB-C PD 输出电压。该 EVM 还可以配置来产生 5VDC 至 24VDC 范围内的固定输出电压。该 EVM 设计用于提供最高 (...)

参考设计
带自偏置 GaN 的 180VAC 至 275VAC 输入,96W - 24VAC/DC 反激参考设计

该参考设计是一款可提供 24V、1A 平均输出以及持续 4 秒提供高达 96W 功率的电源。该设计支持需要解决电机驱动或瞬时功率负载等高峰值功率问题的所有情况。集成式准谐振控制器、氮化镓 (GaN) 开关和自偏置部分可保持低待机损耗,同时提供高效率,并且无需在变压器中使用辅助绕组。简单的变压器结构降低了漏电感,并通过减少缓冲器损耗提高了效率。此外,移除辅助绕组和相关元件可降低 BOM 成本并减小 PCB 占用空间。

参考设计
准谐振 GaN 反激式参考设计

本参考设计可在 195VAC 至 265VAC 输入下生成 24V 输出,负载电流为 2.5A。该设计使用自偏置氮化镓 (GaN) 反激式 UCG28826。该设计可以提供 60W 输出功率。该设计不需要辅助变压器绕组,因为此器件集成了自偏置和无辅助检测方案。满负载时该设计在 130kHz 开关频率下工作,并在中等负载或轻负载时降低开关频率,从而保持高效率。

与交流/直流转换器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

UCG28846

适用于高达 65W 的输出功率应用且具有集成 GaN FET 的高频反激式转换器

价格约为 (USD) 1ku | 2.05

UCG28836

配备了集成式 GaN (65W) 和低备用电源的自偏置高频 QR 反激式转换器

价格约为 (USD) 1ku | 2.358

UCG28824

具有集成式 GaN (45W) 的自偏置高频 QR 反激式转换器

价格约为 (USD) 1ku | 2.255

UCG28828

实现高达 120W 输出且具有集成 GaN 功率 FET 和 PFC 的高频 QR 反激式转换器

价格约为 (USD) 1ku | 2.1