交流/直流开关稳压器
借助 TI 的 AC/DC 产品,可以实现更高的功率密度。这些产品采用了高度集成的 GaN 器件以及灵活的 PWM 控制器等多种配置
按类别浏览
TI 提供涵盖多种拓扑结构和应用领域的交流/直流电源转换产品。我们的开关稳压器具有改进的电气特性,可在各种线路和负载条件下提升效率,满足现代电源的设计要求。通过将控制器和氮化镓 (GaN) 功率级组合到单个产品中,TI 的转换器可提供很高的集成度,并实现设计的简单性。我们应用特定的控制器集成了栅极驱动器,并使用软开关控制算法,而不包含集成的功率晶体管。而通用型控制器则具有更高的拓扑灵活性,支持直接替换或引脚对引脚替换。从移动适配器到电动汽车充电器、智能电视到数据中心服务器电源,以及能源基础设施,TI 的 AC/DC 开关稳压器可在全球能源关键型应用中实现卓越性能。
相关类别
直流/直流开关稳压器
DC/DC 电源模块
栅极驱动器
为何选择 TI 的 AC/DC 开关稳压器?
适用于任何拓扑的设计
从简单的通用型 PWM 控制器到高度集成的转换器,我们的器件允许客户仅使用所需的功能进行设计,从而简化了电源设计。
提高功率密度
TI 的开关稳压器采用智能控制方法,可更大限度地降低开关损耗,从而实现更高的开关频率、更小的无源器件和更低的物料清单成本。
专为电源开关技术而设计
我们的产品系列支持广泛的开关频率范围,集成了针对传统(Si、BJT、IGBT)或宽带隙(GaN 和 SiC)功率晶体管进行优化的栅极驱动器技术。
了解特色应用
为电视和音频应用实现超低待机功耗
我们的 PFC 和 LLC 控制器和转换器可为电视和条形音箱等个人电子产品应用提供高级电源管理。这些解决方案优化了效率,同时满足现代消费类设备的严格设计要求。
优势:
- 适用于"常开型"电视系统的超低待机功耗。
- 高效的电源转换及全面的系统保护 • 条形音箱外部的负载自适应频率管理。
- 通过集成电源监控增强系统可靠性。
特色资源
适用于电器的紧凑型交流/直流电源管理
我们先进的交流/直流控制器和转换器专为在交流装置、电池充电器和家用电器中实现出色的电源管理而造,可转变您的电器设计。
优势:
- 高效的电源管理 – 高级功率因数校正以及优化的 BOM 可减少元件数量并缩小整体系统尺寸。
- 安静运行 – 低噪声设计可增强住宅和商业环境中的用户体验。
- 可靠的性能 – 稳健的热管理可确保在各种严苛的电源要求下始终如一地运行。
特色资源
适用于下一代汽车应用的高性能交流/直流电源管理
从 HEV 电池系统辅助电源所用的反激式控制器,到微型直流/直流转换器、车载充电机应用中的 PFC 与 LLC 控制器,我们的产品可为整套动力总成提供精准控制、高可靠性及完善的保护功能。
优势:
- 强大的保护功能,确保在汽车环境中安全运行。
- 宽工作温度范围,可在发动机罩条件下提供可靠的性能。
- 满足严格的汽车标准且符合汽车标准的可靠性。
特色资源
- PMP23431 – 60V 至 1000V 输入、三路输出 10W PSR 反激式参考设计
- UCC28070-Q1 – 汽车类两相交错式连续导通 (CCM) 模式 PFC 控制器
- UCC28730-Q1 – 适用于汽车的零功耗待机 PSR 反激式控制器
- UCC28070EVM – UCC28070 评估模块
- UCC28730EVM-552 – UCC28730 具有 UCC24650 二次侧唤醒功能的一次侧反激控制器
适用于关键能源基础设施的全面交流/直流电源解决方案
我们全套的交流/直流控制器产品系列(包括 PFC、LLC 和反激式控制器)可在智能仪表和电网监测系统到可再生能源转换器和备用电源之间提供出色的电源管理。我们的控制器可在各种电源拓扑中,通过精密控制和强大保护功能实现可靠运行。
优势:
- 多功能拓扑和控制支持宽功率范围,可提供从低功耗辅助电源到大功率并网应用的可扩展解决方案。
- 全面的故障检测、过流保护和电弧灵敏度。
特色资源
- UCG28826EVM-093 – UCG28826 评估模块
- UCC28911EVM-718 – UCC28911 评估模块
设计和开发资源
UCC28750 电流模式反激式控制器评估模块
UCG28826 评估模块
UCG28826EVM-093 是一款 65W USB-C® PD 评估模块 (EVM),可评估适用于交流/直流适配器、充电器、USB 墙壁插座和其他应用的离线 GaN 集成准谐振反激式适配器。该 EVM 符合 CoC 第二级和 DoE 第六级标准的能效要求。该 EVM 的用途是进行评估,不是最终产品。UCG28826EVM-093 将 90VRMS 至 264VRMS 的输入电压降压至可选的 USB-C PD 输出电压 20VDC(最大电流为 3.25A)以及 5VDC、9VDC 和 15VDC(最大输出电流等级为 3.00A)。该设计中使用的主要器件是具有集成式 650V GaN FET (...)
UCC25661 评估模块
UCC25661 评估模块 (EVM) 可协助设计人员评估 UCC25661x LLC 谐振控制器(16 引脚 SOIC 封装,移除了用于高压间隙的引脚)的运行情况和性能。此评估模块演示了 UCC25661x 如何控制 LLC 谐振半桥直流/直流转换器,以在负载和输入电压范围内实现高效率。
WEBENCH® Power Designer
适用于常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 软件工具
Power Stage Designer 是一款基于 Java 的工具,可根据用户输入计算 21 种拓扑的电压和电流,有助于加快电源设计。另外,Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的实用工具箱,让电源设计更简单。这款工具可以非常快速地开始全新的电源设计,因为所有计算都是实时执行的。
- “Topology”窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
- Loop Calculator – 有助于确定不同拓扑的补偿网络
- Load Step Calculator – 估算指定负载瞬变所需的最小输出电容
- Filter Designer – 可帮助开始设计差模滤波器
- FET (...)
PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)