半桥驱动器

我们全面的半桥栅极驱动器产品系列可在许多应用中提供系统稳健性和高功率密度

按类别浏览

我们的半桥驱动器集成了高侧和低侧驱动器,可降低开关损耗,适应嘈杂的环境并提高系统效率。借助视频、技术文章和其他文档等资源,我们可以在整个设计过程中助您一臂之力。 

按总线电压进行选择


< 120V 半桥驱动器


< 700V 半桥驱动器

按应用查找半桥栅极驱动器

技术资源

应用手册
应用手册
针对半桥配置的自举电路选择 (Rev. A)
本文档使用 UCC27710(即 TI 具有互锁功能的 620V 半桥栅极驱动器)来介绍自举电路中的不同元件,以及如何正确选择这些元件确保实现可预测的功率 FET 开关。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
使用 UCC27282 来最大限度改善直流/直流转换器设计
该应用手册概述 UCC27282 与上一代驱动器相比所具有的优势,以便优化设计并增强稳健性。 
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
UCC27712-Q1:将汽车空调压缩机中的三相桥驱动器替换为半桥驱动器
该技术文章重点介绍了在汽车空调压缩机中 UCC27712-Q1 半桥栅极驱动器相对于一些三相桥驱动器的一些关键性能。 

与半桥驱动器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

设计和开发资源

参考设计
适用于输入电压低于 100V 的直流/直流转换器的功率级参考设计
此参考设计基于 UCC27282 120V 半桥 MOSFET 驱动器和 CSD19531 100V 功率 MOSFET,可实现高频功率级设计。凭借高效开关和灵活的 VGS 工作范围,此设计可降低总体栅极驱动和传导损耗,以实现卓越效率。此功率级设计可广泛应用于众多空间受限型应用,例如电信砖型电源模块、光伏逆变器和直流电机驱动器。
参考设计
适用于电信应用的、采用数字控制的 600W 半砖型 DC-DC 转换器 - 参考设计

PMP4320A 参考设计是标准半砖尺寸的单输出 DC/DC 转换器,具有基于 UCD3138 的全数字控制配置。  输出电压为 12V,可提供 50A 输出电流。  该转换器具有灵活的配置选项,效率高,性能良好,是总线转换器的理想选择。

参考设计
HVAC 压缩机的汽车类高电压高功率电机驱动器参考设计
该无刷直流 (BLDC) 电机参考设计通过使用后跟分立式绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 半桥的 UCC27712-Q1 高侧和低侧栅极驱动器来控制汽车 HVAC(暖通空调)压缩机。该参考设计使用 TI 的 InstaSPIN 软件,其中包含三相电机控制算法。设计人员可通过在 Piccolo 微控制器 (MCU) 的只读存储器 (ROM) 中使用专门的库来启用该算法,该算法还为无传感器(速度和扭矩)电机控制应用的设计人员提供了专家级工具。
UCC27884-Q1
半桥驱动器

具有 8V UVLO 和高 dV/dt 耐受功能的汽车级 230V 3.5A/4A 半桥栅极驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.602

UCC27884
半桥驱动器

具有 8V UVLO 和高 dV/dt 耐受功能的 230V 3.5A/4A 半桥栅极驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.51