高侧开关控制器

通过集成保护和诊断功能可靠地驱动更高功率

按类别浏览

品类齐全的高侧开关控制器产品系列,可满足汽车配电架构的各种需求。我们的智能电源开关控制器可提供强大的保护和诊断功能,使客户能够简化其设计,从而满足系统要求。在我们的产品系列中查找适用于区域和车身域控制器、混合动力电动汽车/电动汽车电池管理系统、电源路径保护系统以及各种其他应用的解决方案。


按输入电压进行选择

为您的设计选择高侧开关控制器

高精度可提高系统安全性

checkmark

高精度可提高系统安全性

通过用户可配置的阈值和时序以及监测和诊断功能准确检测故障并提供保护

checkmark

通过快速响应提高可靠性

通过快速响应欠压、过压、短路、浪涌电流和反极性等系统故障,助力提高系统可靠性

checkmark

可扩展性

使用外部场效应晶体管和智能侧开关控制器开发可扩展且稳健的高电流保护解决方案

设计和开发资源

评估板
TPS1211-Q1 智能高侧驱动器评估模块

TPS1211Q1EVM 支持评估 TI 的 TPS12110-Q1 控制器参考电路。TPS12110-Q1 是一款 3.5V 至 40V 智能高侧控制器,具有配备可调断路器计时器的两级可调过流保护、过压保护、快速短路保护、精准模拟电流监测器输出和远程过热保护功能

评估板
适用于智能高侧驱动器的 TPS48111-Q1 评估模块

TPS48111-Q1 评估模块可对 TPS48111-Q1 驱动器进行参考电路评估。TPS48111-Q1 是一款 3.5V 至 80V 的智能高侧控制器,具有预充电驱动器、配有可调断路器计时器的两级可调过流保护、快速短路保护、准确的模拟电流监测器输出和远程过热保护功能。

评估板
适用于 TPS48110-Q1 智能高侧驱动器的评估模块

TPS48110Q1EVM 支持评估 TI 的 TPS48101-Q1 控制器参考电路。TPS48110-Q1 是一款 3.5-80V 智能高侧控制器,具有配备可调断路器计时器的两级可调过流保护、过压保护、快速短路保护、准确的模拟电流监视器输出和远程过热保护功能