背光 LED 驱动器

适用于各种屏幕尺寸的高性能驱动器

按类别浏览

我们品类齐全的升压 LED 驱动器产品系列采用全局调光技术来实现 LCD 背光照明。您可以使用效率高达 90% 的单通道选项,或使用相同数量的 LED 和通道数更高的选项来提高系统总效率。我们的背光 LED 驱动器可通过一系列保护功能来延长 LED 的使用寿命,并通过高调光比和高对比度优化 LCD 屏幕性能。

按特性选择


全局调光:最大 VIN ≤ 30V


全局调光:最大 VIN > 30V


局部调光

技术资源

应用手册
应用手册
Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application
了解如何估算最大输出电流、更大限度地降低音频噪声和估算压降,从而选择合适的背光驱动器。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications
本应用手册讨论了电感器的重要参数,以及如何为 LCD 背光应用选择合适的电感器。
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
LED 背光设计注意事项
了解适用于各种应用的 LCD 背光的主要设计注意事项。

与背光 LED 驱动器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

设计和开发资源

参考设计
适用于 90Hz 刷新速率虚拟/增强现实显示的背光和 LCD 偏置参考设计

此参考设计介绍了可穿戴设备,尤其是增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 耳机中 LCD 显示屏的电源解决方案。LP8556 实现了高电流精度背光驱动器,可在低占空比期间提供与刷新率同步的高电流。该 LCD 辅助电源驱动器由采用小型封装的易用型 TPS65132 提供。此外还讨论了详细的设计原理、元件选型和测试结果。

参考设计
具有调光控制和自动热比例缩减功能的 70V、60mA 白光 LED 驱动器参考设计

紧凑型高效率 (>90%) 白色 LED 驱动器。  通过 6V 至 18V 电源以高达 70V 电压和高达 60mA 电流驱动 440 流明白色 LED。  包括电压控制式调光,并通过自动热流比缩减功能防止出现较高的 LED 温度。  专为 6V 至 18V 直流供电型系统中的通用 LED 照明而设计。

参考设计
基于白光 LED 驱动器、环境光和接近传感器的智能背光控制参考设计
本参考设计根据环境光的亮度动态调节 LCD 背光灯,从而实现节能并延长 LCD 背光灯的使用寿命。电容式接近传感器可在有人靠近时将系统从睡眠或待机模式唤醒,从而节省电量并延长 LCD 背光灯的使用寿命。