照明 LED 驱动器

支持高效恒流或闪光灯 LED 应用

按类别浏览

借助我们的降压、升压或线性拓扑照明 LED 驱动器,使用红外线灯、多色彩灯或紫外线灯照亮行人或物体。借助模拟和 PWM 调光方法,您可以在各种楼宇自动化、医疗、舞台照明和个人电子产品等各种应用中优化照明功能。

按输入电压进行选择

特色照明 LED 驱动器

技术资源

应用手册
应用手册
Loop Response Considerations for Peak Current Mode Buck LED Driver Application
本应用报告对 PCM 降压 LED 驱动器进行了详细说明,分析了影响稳定性的因素,并提供了计算转换器带宽和相位裕度的简单公式。
document-pdfAcrobat PDF
视频
视频
调光方法:模拟调光
了解 LED 驱动器中模拟调光的基本原理和限制。
视频
视频
调光方法:PWM 调光
了解基于三种调光方法的 PWM 调光基础知识:主 FET 调光、串联 FET 调光和并联 FET 调光。

与照明 LED 驱动器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

设计和开发资源

参考设计
适用于具备日视/夜视功能的 IP 网络摄像头的红外 LED 照明和 ICR 控制参考设计
此参考设计展示适用于具有日视/夜视功能的互联网协议 (IP) 网络摄像头的红外 LED 照明子系统。该系统具有截止滤光片控制、LED 调光、环境光测量以及为每条红外 LED 串的电流镇流等功能。镇流是使用单串 LED 驱动器驱动多串 LED 阵列,同时在弱光条件下维持均匀照明的一种替代方法。OPT3001 环境光传感器 (ALS) 具备精确的可见光测量功能和良好的红外抑制功能,是光电二极管、光敏电阻或其他环境光传感器的首选理想替代产品。
参考设计
具有开关 CC 源的 1s 至 6s、高达 1.5A 锂离子电池充电器参考设计

此参考设计展示了适用于中端或低端扫地机器人的成本优化型板载电池充电器解决方案,其充电电流高达 1.5A 且布局面积小,充电电压精度和充电电流精度均为 ±3%。

该设计可实现稳定、平滑的预充电至恒流 (CC) 和恒压 (CV) 充电曲线,已使用 4S2P 锂离子电池组完成评估。

参考设计
显示 LED 驱动参考设计
此参考设计介绍了 LED/激光驱动器的特性、操作和使用。此驱动器包含我们的固态驱动器解决方案 TPS92641 IC,可提供稳定的三通道电流输出,从而驱动 3 个固态器件。使用了高效的单端电感同步降压转换器拓扑。此参考设计包括驱动器规格、原理图、PCB 布局图、推荐的测试设置和物料清单,从而帮助终端用户在具体应用中使用驱动器。
TPS922152

具有精确调光功能的高电压降压 LED 驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.45

TPS923622

具有 0.1% 调光比 PWM 控制模拟调光功能的 30V、2.25A 同步升压 LED 驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.286

TPS923612

具有 0.1% 调光比 PWM 控制模拟调光功能的 30V、2.25A 同步升压 LED 驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.286

TPS923611

具有 0.1% 调光比 PWM 控制模拟调光功能的 30V、1.8A 同步升压 LED 驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.266

TPS923621

具有 0.1% 调光比 PWM 控制模拟调光功能的 30V、1.8A 同步升压 LED 驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.266

TPS923610

具有 0.1% 调光比 PWM 控制模拟调光功能的 24.5V、1.8A 同步升压 LED 驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.256