电源设计小贴士集锦
我们电源设计专家的见解合集
概述
此电子书汇集了来自德州仪器 (TI) 电源管理专家的 25 篇热门“电源设计小贴士”文章,旨在应对电源设计中的常见挑战。主题涵盖反激式和谐振转换器设计、功率因数校正、热管理、负载瞬态测试以及 GaN 集成等新兴技术。本合集提供了提高效率、降低 THD、管理 EMI 以及优化拓扑的实用解决方案,应用范围包括从低功耗隔离式电源到大功率服务器系统和 EV 充电器。
您将从本手册中学习到的内容:
- 反激式转换器设计:DCM 与 CCM 工作模式、变压器注意事项,以及使用非耗散钳位提高效率的技术
- 谐振转换器优化:适用于音频放大器的 LLC 设计、高频注意事项以及在测试前测量谐振回路
- 功率因数校正技术:降低 THD 的方法、使用 GaN 开关实现低失真,以及避免与固件相关的控制不稳定
- 散热和测试最佳实践:在汽车环境中使用热像仪、高转换率负载瞬态测试,以及板载故障测试
- 拓扑替代方案:EV 充电器何时使用 CLLLC 与 DAB,隔离式 SEPIC 的优势,以及用于非隔离式应用的倒置降压转换器