供电设备
可满足 IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 和 802.3bt 电源要求的 PD
按类别浏览
我们的供电设备 (PD) 产品具有卓越的性能。我们提供符合 IEEE 802.3af、802.3at 和 802.3bt 标准的完整产品系列,并通过我们广泛的参考设计产品系列轻松实现 PoE 设计。
按特性选择
支持的 PoE 标准
Power level(功率等级)
了解特色应用
视频监控
我们的器件采用支持 PoE 的技术,可帮助您在互联网协议 (IP) 网络摄像头设计中实现新功能
电话会议和统一通信
通过将 PoE 技术应用到互联网协议 (IP) 网络摄像头中,让电话会议效果更上一层楼
无线接入点设备
借助支持 PoE 技术的器件开启连接技术的未来
我们的器件采用支持 PoE 的技术,可帮助您在互联网协议 (IP) 网络摄像头设计中实现新功能
视频监控系统可确保位置安全和人员安全,并且通常会涉及 IP 网络摄像头等元件。随着发展的脚步越走越快,对更高功率和更低成本的需求愈发突出。我们的器件解决方案支持 PoE 技术,使您能够以极具竞争力的价格添加新功能。
特色资源
终端设备/子系统
产品
硬件开发
- TPS23730EVM-093 – TPS23730 用于 IEEE802.3bt 3 类 PoE PD 应用的评估模块
- TPS23731EVM-095 – TPS23731 IEEE802.3bt 3 类 4 级 PoE PD 应用评估模块
- TPS23734EVM-094 – TPS23734 IEEE802.3bt 3 类 4 级 PoE PD 应用评估模块
技术资源
设计工具和仿真
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® for TI 设计和仿真工具
通过将 PoE 技术应用到互联网协议 (IP) 网络摄像头中,让电话会议效果更上一层楼
IP 电话系统需要灵活高效的输入电源和各种输入接口配置,因此需要更大的功率。
我们支持 PoE 的器件功率高达 71W。这些器件及其支持参考设计可帮助您满足任何基础或系统需求,包括 IP 电话系统、视频会议系统、USB 端口、电源配件和接口。
特色资源
终端设备/子系统
产品
硬件开发
- TPS2378EVM-105 – 用于 TPS2378 高效 IEEE 802.3at PD 控制器(具有集成 DC/DC)的评估模块
- TPS2373-4EVM-758 – 适用于 IEEE802.3bt PoE PD 应用的 TPS2373-4 评估模块
- TPS23753AEVM-004 – TPS23753AEVM-004 符合 IEEE 802.3-2005 标准的 3.3V 输出电压、10W PD 控制和 PS 控制评估模块
技术资源
设计工具和仿真
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助支持 PoE 技术的器件开启连接技术的未来
现代无线局域网 (WLAN)/Wi-Fi® 接入点具有高效的 PoE 电力输送能力,可实现符合全新、更快 Wi-Fi® 标准的高速连接。支持 PoE 技术的 TI 器件可实现低待机功耗、灵活的电力输送级别和下游菊花链。
特色资源
终端设备/子系统
产品
硬件开发
- TPS23730EVM-093 – TPS23730 用于 IEEE802.3bt 3 类 PoE PD 应用的评估模块
- TPS23731EVM-095 – TPS23731 IEEE802.3bt 3 类 4 级 PoE PD 应用评估模块
- TPS23734EVM-094 – TPS23734 IEEE802.3bt 3 类 4 级 PoE PD 应用评估模块
技术资源
设计工具和仿真
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® for TI 设计和仿真工具
设计和开发资源
评估板
TPS23731 IEEE802.3bt 3 类 4 级 PoE PD 应用评估模块
TPS23731 评估模块 (TPS23731EVM-095) 包含适用于 TPS23731 的评估和基准电路,后者是一款适用于 4 类 (25.5W) PoE PD 应用的 IEEE802.3bt 3 类 4 级 PoE PD 控制器。
参考设计
适用于 PoE 用电设备的 3 类 IEEE802.3bt 就绪型有源钳位正向转换器参考设计
此 TI 参考设计展示了一款用于通过 PoE 供电的供电设备 (PD) 的 3 类、6 级、51W 有源钳位正向转换器。TPS23730 PD 控制器提供检测和分级功能,同时还包含 PWM 控制器。此设计采用 37V 至 57V PoE 输入,输出 5V 电源轨,适用于 IP 网络摄像头和无线接入点等应用。
评估板
TPS23734 IEEE802.3bt 3 类 4 级 PoE PD 应用评估模块
TPS23734 评估模块 (TPS23734EVM-094) 包含 TPS23734 的评估和基准电路,后者是一款适用于 3 类 (25.5W) PoE PD 应用的 IEEE802.3bt 3 类 4 级 PoE PD、EA 第 2 代就绪型控制器。