电源设备

可满足 IEEE 802.3af、802.3at 和 802.3bt 电源要求的 PSE 控制器

电源设备

按类别浏览

电源设备 (PSE) 使用安全、高效且具有成本效益的解决方案为以太网电缆供电。PSE 控制器可满足 IEEE 802.3af、802.3at 和 802.3bt 标准的电源要求。我们广泛的参考设计系列让 PoE 设计变得更加简单。我们还为以太网交换机设计人员提供可配置的系统固件解决方案 (FirmPSE)。FirmPSE 可以通过我们易于使用的 GUI 为复杂的多端口(24 和 48 通道)设计生成用于生产级端口电源管理的以太网交换机代码。

按特性选择

查找产品并探索参考设计

技术资源

应用简报
应用简报
Choosing PoE PSE System Software Solutions
了解三种不同的 PSE 系统软件解决方案,为您的应用选择理想的解决方案。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
Using the TPS23861 and TPS23882B in Autonomous Mode Features and Benefits
了解 PSE 应用中自主模式的优势。
document-pdfAcrobat PDF
模拟设计期刊
模拟设计期刊
Challenges and solutions for PoE systems in Ethernet switches
了解如何克服以太网交换机中的 PSE 设计挑战。
document-pdfAcrobat PDF

与电源设备相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

设计和开发资源

参考设计
用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计

此参考设计展示了一款适用于以太网供电 (PoE) 应用的 4 类(PoE 2、4 对线)24 端口以太网交换机,该交换机可为 IEEE 802.3bt (PoE 2) 应用的每个端口发送高达 90W 的功率,为非标准应用的每个端口发送高达 120W 的功率。我们用于此设计的 FirmPSE 系统软件基于 MSP430F523x 和 MSPM0G1107x 系列,可通过实现与系统的实时通信和固件定制来缩短上市时间并释放宝贵的软件资源。此设计支持具有优先级、多个电源、传统 PD 检测、现场升级、与主机的 UART/I2C (...)

子卡
TPS23882B 子卡 3 类、30W、两线对、八端口系统 PSE

TPS23882B1EVM-008 子卡具有 8 通道、IEEE 802.3bt 就绪型(3 类、30W)、2 线对 PSE 控制器。

参考设计
2 类 PoE PSE、6kV 雷电浪涌参考设计
此参考设计基于 TI TPS23861 PSE 控制器,为以太网供电 (PoE) 电源设备 (PSE) 系统提供雷电浪涌保护解决方案。实施这种保护的必要性通常取决于 PSE 的目标运行环境和 PSE 的固有隔离特性。对于工业(NVR、DVR 等)和电信(以太网交换机、网关等)应用,雷电浪涌保护是系统中的重要设计考虑因素。