电源多路复用器
从您当前的解决方案无缝切换到集成式电源多路复用器
按类别浏览
电源多路复用器在两条输入电源路径之间进行选择并转换到单个具有保护功能的输出。电源多路复用器在桶形插孔、USB、无线充电、备用电源、电池和其他输入之间进行选择。此外,这些器件还有助于需要快速或无缝切换响应的应用,从而确保系统在电源转换期间不会复位。
按规格选择
最大输入电压
最大输出电流
输入通道
集成电源多路复用器的特色优势
切换性能
通过快速切换性能更大程度地降低电压降,从而在电源转换期间保持系统开启。提供自动和用户控制选项。
保护
充分利用我们的单芯片解决方案的集成过电压、过电流和浪涌电流保护以及软启动和热关断特性。
解决方案总尺寸
通过更低的 BOM 数量和更小的解决方案尺寸来提高功率密度并获得更大的布局灵活性。
技术资源
电源多路复用器基础知识 (Rev. A)
什么是电源多路复用?
Achieve Power Efficiency in Building Automation Applications with the TPS2116
了解特色应用
在智能家居应用中,延长电池寿命并提供多个电源之间的自动切换
家庭和工作场所中自动化温度控制、安防和照明系统的采用持续急剧增加。我们的电源多路复用器可为具有多个电源的自动化设计提供小尺寸、低功耗解决方案。
优势:
- 低静态电流和小型封装有助于减小设计尺寸和提高功率密度。
- 自动切换降低了系统复杂性。
特色资源
在电网断电期间提供从主电源到备用电源的无缝切换
随着能源需求不断增长,设计可靠的计量设备变得越来越重要。我们的电源多路复用器支持智能仪表在电网断电期间从主电源无缝切换到备用电源,同时发送电能读数并与电网通信,以诊断发生中断的位置。
优势:
- 低静态电流可延长备用电源的工作时间。
- 低导通电阻金属氧化物半导体场效应晶体管可在大电流全球移动通信系统传输期间降低压降。
特色资源
能够在多个电源之间无缝切换,从而提高电子设备的可靠性
TI 电源多路复用器可在空间受限的 PC 设计中实现无缝源管理。这些器件可在 USB、适配器 & 其他输入之间轻松切换,同时保持持续运行 & 保护关键系统电源轨。这些器件具有低损耗架构并内置保护功能 & 外形紧凑,可在当今流行的计算平台中实现高效可靠的电力传输。
优势:
- 多个电源之间的无摩擦过渡。
- 全面防护反向电流、过电压 & 故障。
- 通过低泄漏电流和最小化封装,实现了更高的效率 & 空间利用率。
特色资源
在不影响可靠性的情况下缩小电源设计
现代计算应用需要可靠的不间断电源。我们的器件能够在高功率密度封装中实现无缝切换,从而提高设计可靠性。
优势:
- 瞬态事件保护功能包括电流限制和控制,以及短路、反向电流和过压保护。
- 外形小巧,可实现高功率密度解决方案。
特色资源
- TIDA-01638 – 适用于备用电源的无缝切换参考设计
在电源之间切换时保留重要数据
随着更多的过程实现自动化,控制设备对不间断电源的需求日益增长。我们的电源多路复用器允许可编程逻辑控制器保留其时钟或 RAM,并允许电机和伺服驱动器中的编码器保持其位置。
优势:
- 低静态电流和无缝切换。
- 经过热性能优化,可降低损耗。
- 反向电流保护和受控输出压摆率。
特色资源
通过为数据源提供不间断电源,助力密切管理您的资产
随着发展壮大,企业需要更高效地管理资源和资产,同时还需要可靠的数据。通过我们的电源多路复用器提供不间断电源,帮助资产跟踪器和数据记录器提高失效防护功能(例如保持传输不断)的可靠性。
优势:
- 保护关键数据传输系统,避免受到反极性和反向电流等瞬态事件的影响。
- 宽工作范围、低漏源导通电阻和低静态电流。
特色资源
设计和开发资源
具有手动和自动切换功能的 TPS2116 低 Iq 电源多路复用器评估模块
TPS2116 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS2116。TPS2116 是一款双输入、单输出电源多路复用器,可配置为自动或手动切换可用输入。EVM 允许用户配置 TPS2116 工作模式,以便在完整的额定电压和电流范围内进行评估。在该 EVM 上可监测输出、输入和开关波形。
适用于优先级电源多路复用器应用的 TPS2121 评估模块
TPS212x EVM 是 TI TPS212x 系列双输入、单输出电源多路复用器的评估模块。该器件自动检测和选择电源并在两个电源之间无缝切换,每个电源的工作电压为 2.7V 至 22V。TPS2121 器件采用 VSON HotRod 封装,可以提供高达 4A 的电流,而 TPS2120 采用 WCSP 封装,可以处理高达 3A 的电流。该用户指南包含 EVM 原理图、电路板布局布线、物料清单以及有关如何正确操作该 EVM 的必要说明。
适用于备用电源的无缝切换参考设计
TIDA-01638 参考设计展示了采用冗余电源的电源多路复用。如果一个电源出现故障,系统需要切换到备用电源,并向下游负载提供不间断电源。因此、冗余电源可确保当一个电源出现故障时,系统可自动切换到另一电源轨,从而防止数据丢失。