射频发射器
使用高度集成的射频发送器和射频 DAC 满足您的性能、带宽和功率要求
按类别浏览
高通道密度、宽信号带宽和高分辨率集成数据转换器可在要求极严苛的无线、国防和测试发送器应用中实现更佳的动态范围和更少的物料清单。
相关类别
所有高性能射频收发器
所有高速 DAC > 10MSPS
新产品
设计和开发资源
固件
JESD204 快速设计 IP,用于连接到 TI 高速数据转换器的 FPGA
JESD204 快速设计 IP 旨在为 FPGA 工程师提供一条快速通往运行中的 JESD204 系统的路径。该 IP 经过特别设计,可将下游数字处理和其他应用逻辑与 JESD204 协议的大多数性能和时序关键型限制因素隔离开。该 IP 将帮助设计人员节省固件开发时间并简化 FPGA 集成。
当您使用 TI 的高速数据转换器时,可免专利费使用 JESD204 快速设计 IP。TI 将协助用户配置初始链路,对其进行定制,以便在特定 FPGA 平台和 TI 数据转换器 JMODE 之间使用。在对该 IP 进行测试并确定其可以用于部署工作之后,TI 将会通过安全的下载链接提供该 IP。
JESD204 (...)
评估板
具有双通道 14 位 3GSPS ADC/9GSPS DAC 时钟解决方案的 2T2R 射频采样收发器评估模块
TSW40RF80 评估模块 (EVM) 是一种双发双收 (2T2R) 射频采样收发器参考设计。该模块包含 DAC38RF80 双通道射频采样数模转换器 (DAC) 和 ADC32RF45 双通道射频采样模数转换器 (ADC)。
DAC38RF80 采样率高达 9GSPS,包括用于高频时钟生成的板载 PLL/VCO。输出是单端的,便于连接 50Ω 的电路。ADC32RF45 采样率高达 3GSPS。它可以选择在每个通道中使用双数字下变频器,或者通过旁路访问奈奎斯特全带宽。
TSW40RF80EVM 包括 LMK04828 时钟发生器,用于为 DAC PLL 提供参考信号,以及用于生成 (...)
评估板
DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块
DAC38RF82EVM 是用于评估 DAC38RF82/83/85/93 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 EVM 可用于对采样率最高 9GSPS 的 DAC 进行性能评估,同时其设计还支持与 TSW14J56 EVM 搭配使用。借助所提供的 FMC 连接器,还可以将 DAC 连接到第三方供应商的 FPGA 开发板。此外,借助简便易用的软件界面,还可通过 SPI 控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。