线性霍尔效应传感器

使用线性霍尔效应传感器增强您的系统,从而实现跟踪物体线性位移或角度位置等位置测量

按类别浏览

我们的线性霍尔效应传感器具有多种特性,例如多种输出类型和封装选项、高性能和低功耗。无论是检测磁体的线性行程还是旋转应用的角度位置,这些传感器都能提供精确可靠的测量来满足您的系统要求。

按类型选择


器件类型


电源电压


器件封装

特色线性霍尔效应传感器

我们线性霍尔效应传感器的优势

checkmark

为您的设计寻找适合的产品

从跟踪物体的线性运动等简单解决方案到使用多个线性传感器进行液位感测,我们的线性霍尔效应传感器都能满足您的需求。

checkmark

质量和性能

我们的线性霍尔效应传感器具有多种输出类型和封装选项、高性能和低功耗等多种特性,可满足您的系统要求。

checkmark

客户支持

我们提供各种资源,例如 EVM、软件、应用手册、参考设计、仿真工具 (TIMSS) 以及在线支持 (E2E),可帮助您将我们的传感器整合到您的产品中。

我们线性霍尔效应传感器的优势

根据您的系统需求,在多种输出类型中进行选择:

  • 单极输出可让您实现针对磁场强度或大小的更高分辨率。
  • 如果极性未知,您可以借助双极输出来确定磁场的大小。
  • 脉宽调制可免除使用模数转换器,从而提高对外部噪声的抗扰度并降低成本。
了解如何解读数据表参数并将其应用于您的系统设计
PDF
应用手册
Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B)
了解如何使用两个一维线性霍尔效应传感器来测量 2D 角度,包括有限角度和 360° 旋转测量
PDF | HTML
应用简报
Overview Using Linear Hall Effect Sensors to Measure (Rev. A)
了解如何使用线性霍尔效应传感器进行角度测量
PDF
实现输出类型的特色产品
TMAG5253 正在供货 具有使能引脚、采用超小型 X2SON 封装的低功耗线性霍尔效应传感器
DRV5056 正在供货 具有模拟输出的比例式单极线性霍尔效应传感器
DRV5057 正在供货 具有 PWM 输出的线性霍尔效应传感器

借助我们的线性霍尔效应传感器获得高灵敏度精度和低噪声,这些传感器可提供:

  • 在整个温度范围内的高灵敏度精度可实现可靠测量。
  • 经过优化的信号链性能和输出有助于降低噪声水平。
  • 低灵敏度线性误差低至 ±0.5%。
资源
DRV5055EVM
DRV5055 评估模块
资源
DRV5055-ANGLE-EVM
DRV5055 角度评估模块
资源
DRV5055-5057EVM
DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 线性霍尔效应传感器评估模块
实现高性能的特色产品
DRV5055 正在供货 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器
DRV5056 正在供货 具有模拟输出的比例式单极线性霍尔效应传感器
DRV5057 正在供货 具有 PWM 输出的线性霍尔效应传感器

我们的低功耗线性霍尔效应传感器:

  • 延长系统电池寿命并降低维护成本。
  • 包括一个器件 (TMAG5253),该器件具有使能引脚,可进入超低功耗(纳安级)关断模式并且可以在特定频率下进行外部下电上电。
  • 提高系统整体效率。
应用手册
使用霍尔效应传感器的低功耗设计 (Rev. A)
了解如何在需要低功耗器件的设计中使用霍尔效应传感器
PDF | HTML
应用简报
游戏、AR 和 VR 控制器中的位置检测
了解如何在游戏、AR 和 VR 控制器中使用低功耗霍尔效应传感器(包括线性霍尔效应传感器)进行位置检测
PDF | HTML
应用手册
带霍尔效应传感器的游戏触发器
了解如何在游戏触发器应用中使用低功耗霍尔效应传感器(包括线性霍尔效应传感器)
PDF | HTML
实现低功耗的特色产品
TMAG5253 正在供货 具有使能引脚、采用超小型 X2SON 封装的低功耗线性霍尔效应传感器

借助我们的线性传感器选件,减小传感器占用面积并增加布板空间,这些选件包括:

  • 具有 1.54mm² 占用面积的 Extra-small Outline No-lead (X2SON) 封装,适用于空间受限型应用。
  • Small Outline Transistor (SOT)-23 和 Transistor Outline (TO)-92 业界通用封装;对于具有小尺寸和低成本要求的设计,考虑使用 SOT-23;对于从印刷电路板伸出引脚、平面感应和穿孔式制造等需要灵活性的设计,考虑使用 TO-92。
资源
SOT-23 参数选择表
采用 SOT-23 封装的线性霍尔效应传感器
资源
TO-92 参数选择表
采用 TO-92 封装的线性霍尔效应传感器
实现封装的特色产品
TMAG5253 正在供货 具有使能引脚、采用超小型 X2SON 封装的低功耗线性霍尔效应传感器
DRV5055 正在供货 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器
DRV5056 正在供货 具有模拟输出的比例式单极线性霍尔效应传感器

技术资源

视频系列
视频系列
TI 高精度实验室 - 磁传感器
查看我们的 TI 高精度实验室综合课程,了解磁传感器,包括线性霍尔效应传感器。
应用手册
应用手册
Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B)
了解如何使用单轴线性霍尔效应传感器进行角度测量。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
线性霍尔效应传感器阵列设计 (Rev. B)
了解如何使用单轴线性霍尔效应传感器阵列来测量远距离的绝对位置。
document-pdfAcrobat PDF