光学传感器
在光感应和接近感应应用中实现高性能
按类别浏览
通过使用环境光传感器、颜色传感器和接近传感器来帮助您的系统了解其周围环境。我们的光传感器产品系列可让您实现出色的频谱匹配并提供高质量的用户体验。通过使用我们可定制的接近感应技术,设计人员可以添加远距离测量以及障碍检测和避障功能。
为什么选择我们的光学传感器?
快速转换时间
快速了解系统周围的环境,从而以极快的速度调节照明和亮度。
多样化封装
我们提供多种封装选项,包括超薄封装,因此可用于尺寸受限的应用和汽车应用。
高动态范围
我们的光感应范围为 312uLux 至 167kLux,可在各种照明条件下使用,无论是昏暗、明亮还是被遮盖材料遮挡的情况。
可定制的接近感应
在宽视场 (FoV) 或窄视场中检测各种形状、尺寸、颜色、材料和反射率水平的近距离和远距离物体。
设计和开发资源
模拟工具
OPT3101 系统估算器工具
OPT3101 系统估算器工具可分析 OPT3101 的性能,该器件是基于飞行时间 (TOF) 的远距离接近和距离传感器模拟前端 (AFE)。该工具可确定 OPT3101 能否在各种条件下满足设计要求。