接近传感器

使用我们适用于基于飞行时间 (ToF) 的接近和距离感应的高速、高分辨率 AFE,了解您的周围环境

我们的接近感应产品、工具和开发套件可用于实现新一代光学传感系统,例如工厂自动化、楼宇自动化和家用电器等。通过在您的远距离测量、障碍物检测或规避应用中使用我们的 ToF 芯片组,我们的器件允许完全定制设计的各个方面。

为什么选择我们的接近和距离传感器?

checkmark

系统设计灵活性

在宽视场 (FoV) 或窄视场中检测各种形状、尺寸、颜色、材料和反射率水平的近距离和远距离物体

checkmark

精密的距离测量

在 3cm 至 15m 范围内以 3mm 分辨率精确检测物体

checkmark

目标定位

使用多达三个检测区域确定物体距离和方向

技术资源

视频系列
视频系列
TI 高精度实验室 (TIPL) 飞行时间 (ToF) 培训系列
了解 ToF 和接近感应技术以及我们为轻松实现工业和消费类应用提供的工具。
用户指南
用户指南
飞行时间光学接近传感器系统设计介绍 (Rev. A)
本文详细介绍 ToF 接近系统的功能,阐述在典型 ToF 系统中所涉及的权衡标准,并提供分步设计流程。
document-pdfAcrobat PDF
用户指南
用户指南
如何选择正确的近距离传感器技术
查看我们的信息图表,快速了解我们提供的每种接近感应技术(包括光学 ToF)的优缺点。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

模拟工具
OPT3101 系统估算器工具

OPT3101 系统估算器工具可分析 OPT3101 的性能,该器件是基于飞行时间 (TOF) 的远距离接近和距离传感器模拟前端 (AFE)。该工具可确定 OPT3101 能否在各种条件下满足设计要求。

软件开发套件 (SDK)
OPT3101 软件开发套件 (SDK)

OPT3101 软件开发套件 (SDK) 提供了 C++ 函数库,可使用 OPT3101 来控制和校准系统。OPT3101 是一款基于飞行时间 (ToF) 的远距离接近和距离传感器模拟前端 (AFE)。

IDE、配置、编译器或调试器
OPT3101 配置器工具

OPT3101 飞行时间 (ToF) 模拟前端 (AFE) 配置工具是一款离线图形用户界面 (GUI),用于自定义 OPT3101 的配置。OPT3101 是一款基于 ToF 的远距离接近和距离传感器 AFE。OPT3101CONFIG-SW 提供了高层次的抽象,可生成 C++ 代码以初始化和配置 OPT3101。此工具可以为 OPT3101 软件开发套件 (OPT3101-SDK) 生成头文件。