电感式传感器 AFE

利用非接触式无磁体感应技术检测导电目标的位置

电感式传感器模拟前端 (AFE) 和电感数字 (LDC) 转换器不受直流 (DC) 磁场的影响,无需使用磁体即可运行,因此可用于在位置感应应用中实现亚微米级精度。我们的电感式传感器 AFE 具有非接触式特性,使其能够在恶劣环境中可靠工作。

特色电感式传感器 AFE

设计和开发资源

参考设计
适用于防水/防噪 HMI 应用的电感式触控不锈钢键盘参考设计
这款采用 TI 电感式触控技术的 16 键不锈钢键盘,在一块 0.6mm 厚的不锈钢金属上展示了高度敏感的按钮。  该设计采用 MUXed 方法,通过单个 LDC1614 实现多个按钮。该设计 适用于完全包围系统的任何金属或非金属表面,可实现时尚的防水 (IP67) 设计。
参考设计
使用 LDC0851 的 32 位电感式感应编码器旋钮参考设计
基于电感式感应的增量编码器旋钮设计可为控制输入提供稳定可靠的低成本接口。  它可以在会导致替代感应技术出现问题的脏污、潮湿或油腻环境中可靠运行。该解决方案无需使用磁体。
评估板
基准线圈板评估模块

LDCCOILEVM 设计用于为系统原型设计提供更大的灵活性,允许在试验中使用大小不同的线圈。包含 19 种不同的 PCB 线圈类型,涵盖长矩形非对称线圈和直径 3mm 的小尺寸圆形线圈。利用穿孔对每个线圈进行分离,从而让用户可以从主板断开所需的部分,轻松实现分离,并将其用作感应传感器件的远程传感器。

电感式传感器 AFE 的优势

checkmark

交互式触控按钮

设计可靠的非接触式按钮,这些按钮可在水下和其他恶劣环境中工作,即使佩戴手套也毫无影响。 

checkmark

事件计数

为增量编码器旋钮和事件计数实现可靠、简单的解决方案,每秒可处理多达 300 个事件。

checkmark

金属接近检测 

在接近或位置感应应用中,检测是否存在微米精度的导电材料。

TI 的电感式感应技术优势

使用电感式传感器 AFE 实现简单、可靠且持久耐用的触控按钮解决方案

优势:

  • 电感线圈可以检测施加在表面上的不同级别的力,从而实现多级别功能。
  • 与传统的机械按钮相比,按钮表面的磨损更少,因此使用寿命更长。
  • 在充满碎屑的环境中具有可靠的性能。
  • 无开孔、钻孔或活动器件。
  • 能够响应戴着手套的手指所做的操作。
应用手册
常见的电感式和电容式感测应用 (Rev. B)
本应用报告讨论了四种电感式和电容式感应应用,重点介绍了这些技术的优势,并提供了应对各种应用中设计挑战的资源。
PDF
应用手册
适用于 HMI 按钮应用的 电感式触控系统设计指南 (Rev. A)
“电感式触控系统设计指南”概述了适用于人机界面 (HMI) 按钮应用的典型传感器机械结构和传感器电气设计。
PDF | HTML
应用简报
Inductive Touch Buttons for Wearables (Rev. A)
了解如何将电感式触控按钮用于可穿戴应用。
PDF | HTML
实现按钮按下的特色产品
LDC3114 正在供货 用于低功耗接近和触摸按钮感应的 4 通道电感数字转换器
LDC2112 正在供货 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 2 通道电感数字转换器
LDC2114 正在供货 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 4 通道电感数字转换器

使用电感式传感器 AFE 检测位置的增量和减量

优势:

  • 无需校准。
  • 低成本。
  • 防尘防污。
  • 不受磁体影响。
  • 每秒可测量的事件超过 300 个。
  • 所需的微控制器存储器和指令极少。
应用手册
常见的电感式和电容式感测应用 (Rev. B)
本应用报告讨论了四种电感式和电容式感应应用,重点介绍了这些技术的优势,并提供了应对各种应用中设计挑战的资源。
PDF
应用手册
采用 LDC 的电感式检测应用的 传感器设计 (Rev. C)
本应用手册介绍了为特定电感式感应应用设计传感器时需要考虑的参数。
PDF | HTML
实现增量编码的特色产品
LDC0851 正在供货 适用于无 MCU 应用的差动电感开关
LDC1314 正在供货 4 通道、12 位、通用电感数字转换器

使用电感式传感器 AFE 检测金属的强度、接近度和存在

优势:
  • 可以检测金属的存在和接近度以及弹簧的压缩程度,并可以测量旋转系统的速度和位置(例如轮齿计数),以满足系统需求
  • 可以检测外部金属的存在、强度和接近度,从而防止篡改
  • 传感器只是一个 PCB 线圈,目标是任何金属材料,因而尺寸小且成本较低
  • 使用 LDC161x 系列器件时,感应距离高达线圈直径的 200%,因此可实现更远距离的感应
应用手册
常见的电感式和电容式感测应用 (Rev. B)
本应用报告讨论了四种电感式和电容式感应应用,重点介绍了这些技术的优势,并提供了应对各种应用中设计挑战的资源。
PDF
应用手册
Inductive Sensing for LDC3114 Metal Proximity Detection
本应用报告讨论了 TI LDC 传感器在金属接近感应中的常见用例、优势和设计流程。
PDF | HTML
实现金属接近检测的特色产品
LDC3114 正在供货 用于低功耗接近和触摸按钮感应的 4 通道电感数字转换器
LDC1614 正在供货 4 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器
LDC0851 正在供货 适用于无 MCU 应用的差动电感开关

使用电感式传感器 AFE 提高对外部磁场的抗扰度,以防止系统受到干扰

优势:

  • 本身对宽带噪声以及超出谐振频率范围的目标频率范围具有抗扰度。
  • 内部电磁干扰 (EMI) 和抗尖峰脉冲滤波器可以防止高频信号干扰传感器后的电路,从而提高对 EMI 的抗干扰能力。
  • 防止外部磁场影响器件和系统行为是一项安全功能。
应用手册
EMI Considerations for Inductive Sensing
本应用手册介绍了各种 EMI 降低技术,以帮助在使用 TI 的电感数字转换器 (LDC) 时降低 EMI。
PDF
应用手册
Electromagnetic Interference Testing Using the LDC3114
了解 LDC3114 如何处理电磁干扰。
PDF | HTML
实现外部磁场抗扰度的特色产品
LDC0851 正在供货 适用于无 MCU 应用的差动电感开关
LDC3114 正在供货 用于低功耗接近和触摸按钮感应的 4 通道电感数字转换器
LDC1612 正在供货 2 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器

高速旋转位置感应

优势:

  • 集成模拟前端 IC,适用于非接触式电感式位置传感器进行 0° 至 360° 绝对旋转位置测量
  • 高分辨率,在高达 480,000RPM 的转速下具有 ≤1 度的精度
  • 借助在系统和硬件能力方面符合 ASIL C 要求的 LDC5072-Q1 满足功能安全要求
  • 支持在恶劣环境中运行;不受杂散磁场、污垢和污染的影响
  • 全面的 IC、传感器输入、输出和电源引脚诊断功能
白皮书
汽车功能安全以及 TI 如何通过高精度位置传感器帮助客户
了解如何使用包括 LDC5072-Q1 在内的 TI 产品为汽车功能安全提供支持。
PDF | HTML
用户指南
传感器设计工具入门和故障排除指南
 有关如何下载和安装 LDC5072 传感器设计工具的指南。 
PDF | HTML
实现旋转位置感应的特色产品
LDC5071-Q1 正在供货 具有正弦/余弦接口的汽车电感式位置传感器 AFE
LDC5072-Q1 正在供货 具有正弦/余弦接口的汽车电感式位置传感器前端

技术资源

应用手册
应用手册
常见的电感式和电容式感测应用 (Rev. B)
了解使用电感式感应技术和电容式感应技术的优势,探索我们的设计资源。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
LDC 器件选型指南 (Rev. D)
阅读此选型指南,确定适合您设计的理想电感式感应 (LDC) 器件。
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
借助 TI 高精度实验室 - 电感式感应,构建您的专业知识
此模块化按需课程包括理论和应用相结合的实践培训视频,让您可以快速了解电感式感应设计、主要常见应用和资源。