超声波传感器 AFE

借助适用于流量、液位、接近、位置、成像和距离测量的超声波计量解决方案来增强您的系统

按类别浏览

超声波是一种振动频率超出人类听觉范围上限 (>20kHz) 的声波,可穿过空气或流体介质。使用飞行时间或多普勒等技术,无需进行物理接触,即可测量流量、检测物体、执行浓度分析以及测量距离。超声波传感器可以检测各种材料,无论其形状、透明度或颜色如何。

按类型浏览


频率


器件类型


特性

特色超声波传感器 AFE

设计和开发资源

参考设计
汽车超声波液位/质量测量参考设计

TI 参考设计 TIDA-00322 是一款汽车液位和流体识别测量系统。它基于双通道 TDC1000-Q1 超声波 AFE 和实时微控制器 C2000。该参考设计也可与 TDC1000 配合使用,适用于工业/消费类应用。此解决方案支持 4.5-40V 系统功能,并具有反向电池保护功能。

为了便于产品开发中的原型制作和信号访问,TI 建议将 TDC1000-C2000EVM 作为汽车设计的硬件评估平台。对于工业或消费类设计,建议开始使用 TDC1000-TDC7200EVM 进行评估。该 EVM 能够使用 MSP430 或 TDC7200 (...)

参考设计
超声波接近感应模块 (PSM) 参考设计
本参考设计是一种小型解决方案,展示了 PGA460 超声波传感器信号调节器的双面 PCB 间距和支持组件的最低要求。该模块在单基地模式下运行,进行单传感器的发送和接收操作,可以在 0.3 至 5m 范围内通过空气检测物体。物体检测不受环境温度、湿度和目标颜色/透明度的影响,但是最大范围会因目标极小或很软而受到影响。PGA460 仅作为从器件运行,并且需要单独的主控制器。TI 推荐将 MSPEXP430F5529LP 用作示例主控制器,以重新应用现有的 PGA460Q1EVM GUI 和示例源代码。
参考设计
适用于泊车辅助或盲点检测系统的汽车超声波传感器接口 IC

TIDA-00151 参考设计包含一个 PGA450-Q1,它是用于汽车超声波传感器的片上系统 (SOC) 传感器接口 IC。它为换能器回波信号提供所有信号调节和处理,并用于计算换能器和物体之间的距离。MCU 和程序存储器允许针对特定终端应用实现完全可配置性。

应用示例包括超声波泊车辅助、自动泊车、盲点检测和代客泊车。

本设计包含小型电路板的设计文件,但 PGA450Q1EVM 电路板用于收集测试数据。

为什么选择我们的超声波传感器?

checkmark

为您的设计寻找适合的产品

我们的超声波解决方案可用于各种应用,例如液位检测、后备箱开启、缺陷检测、房间占用检测等。 

checkmark

质量和性能

我们的可配置超声波传感器 AFE 包括内置数字信号处理器和内置诊断功能,可满足您的系统要求。

checkmark

支持

评估模块、软件、应用手册与简报、参考设计、培训以及 TI E2E™ 在线论坛等资源可以帮助您将超声波传感器集成到产品中。

技术资源

视频系列
视频系列
借助 TI 高精度实验室 - 超声波计量,构建您的专业知识
此模块化按需课程包括理论和应用相结合的实践培训视频,介绍了超声波计量的基础知识,让您可以快速了解超声波计量设计。
应用手册
应用手册
超声波传感基础知识 (Rev. D)
通过我们的超声波计量基础应用手册,了解超声波计量基础知识。
document-pdfAcrobat PDF
用户指南
用户指南
如何选择正确的近距离传感器技术
阅读我们的接近检测信息图表,快速了解我们提供的每种技术(包括超声波)的优缺点。
document-pdfAcrobat PDF

与超声波传感器 AFE相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。