数字多路信号分离器和解码器

适用于输入/输出扩展的缓冲 1 位至 4 位解码器

使用我们包含 100 多款数字多路信号分离器和解码器的产品系列解决常见的 I/O 限制问题,例如增加微控制器上的输入数量或增加微控制器上的输出数量。其中包括 1 线至 2 线、2 线至 4 线和 3 线至 8 线多路信号分离器/解码器。 

为何您应选择我们的数字多路信号分离器和解码器?

checkmark

多样化的封装产品

采用四种不同引脚数的 20 种不同封装类型可提供适合各类应用的选项

checkmark

选通使能和地址锁存选项

启用高输出或可寻址锁存选项可支持用户在不影响输出的前提下更改这些输入

checkmark

施密特触发器输入

实现卓越的抗噪性和更可靠的性能

逻辑器件型号解析

了解有关不同 TI 逻辑系列及其规格的更多信息

逻辑器件型号使用公式化的命名系统来表示器件的功能和特性。本视频介绍了逻辑器件名称对应的元件。

实现数字多路信号分离器和解码器的特色产品
SN74HCS137 正在供货 具有地址锁存器的 3 线至 8 线解码器/多路信号分离器
SN74LVC1G18 正在供货 具有三态淘汰输出的二选一同向多路解复用器
SN74AHC138 正在供货 2V 至 5.5V 3 线至 8 线解码器和多路信号分离器

技术资源

应用手册
应用手册
慢速或浮点 CMOS 输入的影响 (Rev. E)
使用 CMOS 和 BiCMOS 器件设计系统时,必须了解这些系列的特性以及输入和输出在系统中的行为方式。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
了解施密特触发器 (Rev. B)
施密特触发可提高抗噪性,我们的许多数字多路信号分离器和解码器都具有这些特性。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
与旧技术相比,TI 开发的 HCS 系列提高了性能和稳健性。
document-pdfAcrobat PDF