Sub-1GHz 无线 MCU
选择集成了处理器、外设和无线电的单芯片解决方案,以实现更小的模块化设计
我们的 Sub-1GHz 无线微控制器是一个超低功耗、可扩展的 MCU 系列,可实现灵活的设计。这样一来,您可以灵活升级存储器以符合您的应用要求,从而实现所需的远距离连接,而无需更改硬件或软件。我们提供单频带无线 MCU 和双频带无线 MCU,可实现 2.4GHz 支持。
为何选择 TI 的 Sub-1GHz 无线 MCU?
低功耗
低有源电流和出色的待机电流可在整个温度范围内尽可能延长电池寿命。
可扩展
全面的产品系列,具有可扩展的存储器和外设,采用相同的引脚对引脚封装,由相同的 SDK 提供支持,使您可以快速轻松地重新设计以添加存储器。
全面的协议支持
我们提供五种不同的协议,支持我们的产品用于所有应用:Amazon Sidewalk,双频带,专有,mioty,无线 M-Bus,Wi-SUN。
低于 1GHz 无线 MCU 设计与开发
无论您是进行简单设计还是构建复杂系统,都应该对自己的设计充满信心。借助我们品类丰富且易于使用的硬件和软件工具以及行业专家的全天候咨询服务,您将能够不断推动创新。
访问并下载您在云中或桌面上轻松开发、调试和分析代码所需的所有开发工具、软件和培训。
探索我们品类丰富的低成本解决方案系列,满足您的无线连接需求。
SimpleLink SDK 为各种无线协议的开发提供了全面且可移植的软件包。
将 TI 丰富的支持产品用作您的重要资源,以便在设计过程的每个步骤中快速解决问题。
搜索 sub-1GHz IC 内容或提出技术支持问题。使用我们的 E2E 支持论坛查找适当的设计挑战解决方案,该论坛由数千名贡献卓著的 TI 专家提供支持。
设计和开发资源
SimplElink™ 多频带 CC1352R 无线 MCU LaunchPad™ SensorTag 套件
TI LaunchPad™ SensorTag 套件包含集成式环境和运动传感器、多频带无线连接功能和易于使用的软件,可用于对互联应用进行原型设计。只需一个套件,开发人员即可轻松创建互联应用,在 2.4GHz 和低于 1GHz 频率下灵活支持低功耗 Bluetooth®、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 以及专有协议。
这一新型产品在 TI LaunchPad 生态系统 (...)
SmartRF Studio
SmartRF™ Studio 是一款 Windows 应用程序,可帮助射频系统设计人员在所有 TI CC1xxx 和 CC2xxx 低功耗射频器件的设计过程中的早期阶段轻松评估无线电。它简化了配置寄存器值和命令的生成以及射频系统的实际测试和调试。
SmartRF Studio 支持以下 TI 器件:
资源
第三方无线模块搜索工具
第三方无线模块搜索工具可帮助开发人员识别符合其终端设备规格的产品,并采购可立即投产的无线模块。搜索工具中包含的第三方模块供应商是独立的第三方公司,这些公司在利用 TI 无线连接产品设计和制造无线模块领域拥有深厚的专业知识。