射频接收器

使用高度集成的宽带接收器满足您的性能、带宽和功率要求

parametric-filter查看所有产品
高通道密度、宽信号带宽和高分辨率集成数据转换器可在要求极严苛的无线、国防和测试接收器应用中实现更佳的动态范围和更低的物料清单。

按类别浏览

相关类别

所有高性能射频收发器

正在寻找完整的集成收发器?请考虑集成 TX+RX 选项。

所有高速 ADC (>10MSPS)

未在此处找到您需要的宽带接收器?请考虑所有高速 ADC (>10MSPS)。

设计和开发资源

固件
JESD204 快速设计 IP,用于连接到 TI 高速数据转换器的 FPGA

JESD204 快速设计 IP 旨在为 FPGA 工程师提供一条快速通往运行中的 JESD204 系统的路径。该 IP 经过特别设计,可将下游数字处理和其他应用逻辑与 JESD204 协议的大多数性能和时序关键型限制因素隔离开。该 IP 将帮助设计人员节省固件开发时间并简化 FPGA 集成。

JESD204 快速设计 IP 免专利费,可与 TI 高速数据转换器配合使用。TI 将协助用户配置初始链路,该链路可定制,以便在特定 FPGA 平台和 TI 数据转换器 JMODE 之间使用。  在对该 IP 进行测试并确定其可以用于部署工作之后,TI 将会通过安全的下载链接提供该 IP。

JESD204 (...)

评估板
ADC32RF55 具有低 NSD 的双通道 14 位 3GSPS 射频采样 ADC 评估模块

ADC32RF55 评估模块 (EVM) 是一款用于展示 ADC32RF55 高速 JESD204B 接口模数转换器 (ADC) 性能的平台。借助板载电压调节、时钟解决方案 (LMK04832)、变压器耦合模拟输入和 USB 接口,可轻松评估 ADC32RF55。

不仅可通过现场可编程门阵列 (FPGA) 夹层卡 (FMC) 连接器连接 TSW14J58EVM(单独出售),还能使用高速数据转换器专业版软件 (DATACONVERTERPRO-SW) 轻松评估并查看 JESD204B 接口的数据捕获(高达 1.5GB)。

评估板
ADC12DJ5200RF 射频采样 12 位双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS ADC 评估模块

ADC12DJ5200RF 评估模块 (EVM) 可用于评估器件 ADC12DJ5200RF。ADC12DJ5200RF 是一款具有缓冲模拟输入的低功耗、12 位、双通道(5.2GSPS/通道)10.4GSPS、射频采样模数转换器 (ADC),集成了具有可编程 NCO 和抽取设置(包括非抽取 12 位和 8 位 ADC 输出)的数字下变频器,该变频器具有 JESD204B/C 接口。该 EVM 具有变压器耦合模拟输入,可适应各种信号源和频率。

EVM 中包含 LMX2582 时钟合成器和 LMK04828 JESD204B/C 时钟生成器,可以将其配置为超低抖动 ADC 器件时钟和 (...)

技术资源

技术文章
技术文章
阅读使用高速数据转换器快速成功进行设计的关键
了解 TI 如何轻松实现高速数据转换器和 AFE 评估。
视频系列
视频系列
高速信号链培训系列
在线培训系列,涵盖射频采样、JESD204B 等主题。
视频系列
视频系列
高速模数转换器 (ADC) 基础知识
这些视频介绍高速数据转换器的基础知识,其中包括 ADC 和 DAC 架构概述。