按类别浏览
按类型选择
新产品
为什么选择我们的线性 3D 霍尔效应传感器?
集成
通过高度集成板载补偿、诊断和角度计算,可简化系统设计,这样无需片外处理,同时提供了机械放置灵活性。
精度
在高达 20ksps 的速度下无需校准即可实现超高精度,便于进行更快速、更精确的实时控制。
低功耗
可对带宽选项进行配置,平均电流消耗低至 1μA,这样,系统功耗和性能得以优化。
我们多轴线性和角度位置传感器的优势
高级跟踪功能可改善系统控制和同步
优势:
- 可靠的定位,可实现一致的系统控制。
- 降低对系统、附近物体或人员造成损坏或伤害的风险。
- 改进功能的同步和时序控制,可实现更快的响应。
- 在各种运动范围内进行位置跟踪。
- 多个灵敏度轴可实现篡改和杂散磁场检测。
- 可灵活放置。
- 能够通过数字接口将数据发送回微控制器。
以低成本价格实现快速精确的角度传感
优势:
- 跟踪磁体的角度位置以确定物体的角度位置。
- 使用内置坐标旋转数字计算机快速准确地计算角度。
- 测量精度超高。
- 仅使用一个传感器进行角度计算,从而节省成本。
- 提供平面内、同轴和离轴配置选项。
使用我们的 AMR 多轴线性和角度传感器实现快速、精密且准确的角度传感
优势:
- 角度传感器技术非常精确,具有 <0.1 度的误差。
- 精确的传感可实现更高的扭矩和效率。
- 具有宽工作磁场范围。
- 集成霍尔效应传感器可实现 360 度覆盖范围。
- 在饱和状态下工作,可使用成本较低的铁氧体磁体代替钕。
- 无迟滞或正交误差。
- 噪声非常小。
实现AMR的特色产品
借助我们的低功耗多轴线性和角度传感器,降低系统成本并延长电池寿命
优势:
- 延长系统电池寿命,从而降低维护成本。
- 提高系统整体效率。
- 睡眠和深度睡眠模式等低功耗模式降低了器件未使用时的电流消耗。
- 唤醒和睡眠模式通过周期性地检查环境中是否有新数据来缩短传感器运行时间。
采用功能安全合规型设计的多轴传感器有助于确保系统安全并降低风险
优势:
- 我们的器件符合国际标准化组织 26262 和国际电工委员会 61508 规范。
- 系统达到汽车安全完整性等级 (ASIL) B 至 ASIL D 并具有诊断功能,可帮助检测故障,并通过冗余功能提高安全性。
- 能够检测传感路径完整性问题,并为微控制器提供可靠的报告机制。
- 对于电动助力转向、电动汽车和混合动力电动汽车逆变器系统等安全关键型系统以及工业电机驱动应用非常重要。
- 诊断提供了有关器件状态的信息,例如通信错误或模拟前端问题。
实现功能安全的特色产品
了解特色应用
Optimize performance, size and cost with multiaxis linear and angle position sensors for appliance designs
You can use multiaxis linear and angle position sensors for bump detection, liquid level sensing, knob or dial selection, and wheel speed and direction tracking in end equipment such as vacuum robots, washers and dryers, cooktops, ovens, and robotic lawn mowers.
Benefits:
- Fast, accurate and precise angle calculation with a built-in coordinate rotation digital computer.
- Reduce system size and cost by using only one sensor for angle sensing.
- Gain 360-degree angular position information for both on-and off-axis angle measurement.
- Multiple axes of sensitivity and placement flexibility.
特色资源
- TMAG5273EVM – TMAG5273 I²C 接口、低功耗线性 3D 霍尔效应传感器评估模块
- 扫地机器人中的霍尔效应传感器 – 应用简报
- 用于家用电器的创新检测解决方案 (Rev. A) – 应用简报
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 包括机械运动和传感器输出的磁性仿真软件
Gain high performance while optimizing cost and space with multiaxis linear and angle sensors in building automation designs
In building automation, multiaxis linear and angle position sensors can be used for tamper detection and absolute position sensing in end equipment such as electronic smart locks, door and window sensors, and wireless security cameras.
Benefits:
- Fast, accurate and precise angle calculation with a built-in coordinate rotation digital computer.
- Reduce system size and cost by using only one sensor for angle sensing.
- Can determine the strength and proximity of external magnetic fields in regards to tamper detection.
- Conserve power with a sleep mode current as low as 5nA.
特色资源
- TMAG5273EVM – TMAG5273 I²C 接口、低功耗线性 3D 霍尔效应传感器评估模块
- TMAG3001EVM – TMAG3001 具有 I²C 和可编程开关的三轴线性霍尔效应传感器评估模块
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 包括机械运动和传感器输出的磁性仿真软件
Explore our wide portfolio of multiaxis linear and angle position sensors for automotive and industrial applications
Magnetic position sensors for automotive and industrial applications enable precise linear displacement and high-accuracy angle measurements.
Benefits:
- Enable 3D tamper detection for e-meters, door and window sensors, and other end products.
- 3D sensor availability in wafer chip-scale packages for portable electronics or space-constrained applications.
- High-accuracy angle sensing (as low as 0.1 degrees at room temperature) leverages Hall-effect and anisotropic magnetoresistive technologies with high-speed or low noise configurations.
特色资源
- TIDA-060045 – 具有精确线性位置检测的四通道 3D 霍尔效应传感器参考设计
- TIDA-060039 – 电感触控和磁旋钮非接触式用户接口参考设计
- TMAG6181-Q1 – 具有集成匝数计数器的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器
- TMAG3001 – 采用 Wafer Chip-Scale Package、具有 I²C 和可编程开关的三轴线性霍尔效应传感器
- TMAG5173-Q1 – 具有 I²C 接口的汽车级高精度、线性 3D 霍尔效应传感器
- TMAG3001EVM – TMAG3001 具有 I²C 和可编程开关的三轴线性霍尔效应传感器评估模块
- TMAG6180-6181EVM – 具有差分正弦和余弦模拟输出的 TMAG6180 和 TMAG6181 评估模块