超声波是一种振动频率超出人类听觉范围上限 (>20kHz) 的声波,可穿过空气或流体介质。使用飞行时间或多普勒等技术,无需进行物理接触,即可测量流量、检测物体、执行浓度分析以及测量距离。超声波传感器可以检测各种材料,无论其形状、透明度或颜色如何。
按类别浏览
按类型浏览
设计和开发资源
参考设计
汽车类超声波液位/质量测量参考设计
这项 TI 参考设计是一款汽车液位/浓度/质量/温度液体测量系统。该设计计划使用基于 C2000 和双通道 TDC1000 超声波 AFE 的超声波测量。此解决方案支持 4.5-40V 系统功能,具备电池反向保护。
参考设计
TIDA-060024
本参考设计是一种小型解决方案,展示了适用于 PGA460 超声波传感器信号调理器的双面 PCB 间距和支持组件的最低要求。该模块在单稳态模式下运行,进行单传感器的发送和接收操作,实现 0.3m 至 5m 空间范围内的物体检测。物体检测不受环境温度、湿度和目标颜色/透明度的影响,但是最大范围会受极小或软目标的影响。PGA460 仅作为从器件运行,并需要单独的主控制器。TI 推荐将 MSPEXP430F5529LP 用作示例主控制器,以重新应用当前的 PGA460Q1EVM GUI 和示例源代码。
参考设计
用于停车辅助或盲点检测系统的汽车类超声波传感器接口
TIDA-00151 参考设计包含一个用于汽车超声波传感器的 PGA450-Q1 片上系统 (SOC) 传感器接口 IC。此设计提供用于传感器回波信号以及用于计算传感器与物体之间距离的所有信号调节与处理功能。其中的 MCU 和程序存储器允许对特定终端应用进行全面配置。
应用示例包括超声停车辅助系统、自助停车、盲点检测和代客停车。
此设计中包括小型电路板的设计文件,但是 PGA450Q1EVM 电路板曾用于收集测试数据。
为何选择 TI 超声波传感器?
为您的设计寻找适合的产品
我们的超声波解决方案可用于各种应用,例如液位检测、后备箱开启、缺陷检测、房间占用检测等。
质量和性能
我们的可配置超声波传感器 AFE 包括内置数字信号处理器和内置诊断功能,可满足您的系统要求。
支持
评估模块、软件、应用手册与简报、参考设计、培训以及 TI E2E™ 在线论坛等资源可以帮助您将超声波传感器集成到产品中。