TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

模拟温度传感器

在整个温度范围内具有高精度、线性和可靠性

parametric-filter查看所有产品
我们品类丰富的模拟温度传感器产品系列通过各种合格器件等级产品来实现高线性温度输出电压并满足严格的设计要求,从而帮助您优化设计。借助这些可更大限度地减少自发热、精度低至 ±0.13°C 的低功耗器件,降低成本。模拟温度传感器 IC 不需要补偿电路、查找表或校准,因而该产品系列比 NTC 热敏电阻传感器更易于使用。

按类别浏览

按参数规格进行选择

特色模拟温度传感器

技术资源

电子书
电子书
工程师温度传感指南
凭借 40 多年帮助客户优化温度设计的经验,我们编撰了一本全面涵盖六大独特应用挑战的电子书,涉及独特的传感器布局和布线注意事项。
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1
在设计用于电机控制的功率级时,通过特别进行效率方面的考虑,可以降低系统总成本。
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
借助 TI 高精度实验室 - 温度传感器,构建您的专业知识
观看我们的视频系列,了解数字和模拟温度传感器、温度开关和线性热敏电阻。涵盖温度传感器误差和可重复性、灵敏度和增益以及建议的工作点。

了解特色应用

园艺和电动工具
我们的温度检测解决方案使用低延迟响应控制系统来调整电机速度和充电曲线,从而帮助延长电机寿命并实现高效的工具电池充电
信息娱乐和仪表板
借助我们的温度检测解决方案,优化信息娱乐系统和仪表组显示器的性能,同时提高可靠性并简化功能安全合规性

我们的温度检测解决方案使用低延迟响应控制系统来调整电机速度和充电曲线,从而帮助延长电机寿命并实现高效的工具电池充电

当今的园艺和电动工具通过监控和电池技术的进步,更大限度地提高了用户的工作效率并简化了采用。TI 温度传感器有助于通过实时监控来提高充电效率、电池寿命和系统可靠性。

我们的温度传感器支持:

  • 根据环境温度以不同的曲线进行充电,从而实现更高的充电效率和更长的电池寿命
  • 过热阈值保护,可延长电机和电池寿命
  • 能够监控毫米波雷达板,帮助防止出现性能不佳和过热的情况

特色资源

参考设计
  • TIDA-010056 – 适用于三相 BLDC 驱动器且效率高于 99% 的 54V、1.5kW、70x69mm2 功率级参考设计
产品
  • TMP235 – 10mV/C、1C 模拟温度传感器
  • TMP61 – 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻

借助我们的温度检测解决方案,优化信息娱乐系统和仪表组显示器的性能,同时提高可靠性并简化功能安全合规性

新一代车载信息娱乐系统中的温度监测功能可保护显示屏、USB 充电器和音频放大器等元件,使其实现更高的音质和画质。

我们的温度传感器支持:

  • 电流调节,防止在较高温度下发生电子元件故障
  • 低功耗和出色布局,外形小巧
  • 冷却液监测,用于延长 LED、充电线圈和音频元件的使用寿命
  • 符合汽车标准,属于 TI 功能安全型

特色资源

产品
  • TMP235-Q1 – 具有 +10mV/°C 增益的汽车级 ±1.5°C 2.3V 至 5.5V 模拟输出温度传感器
  • TMP61-Q1 – 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的汽车类、1%、10kΩ 线性热敏电阻