使用我们的温度开关产品系列监测一个或两个温度阈值,并将高/低电平数字输出直接发送到微控制器 GPIO 或电源上的使能引脚,实现系统的自动保护。我们的可配置温度开关具备自检功能,可帮助更大限度降低量产成本,还可通过集成的可选迟滞功能实现系统的自主保护,从而增强抗噪性能,并且与分立式实施方式相比,可将系统尺寸减小多达 50%。
按类别浏览
按参数规格进行选择
技术资源
电子书
工程师温度传感指南
凭借 40 多年帮助客户优化温度设计的经验,我们编撰了一本全面涵盖六大独特应用挑战的电子书,涉及独特的传感器布局和布线注意事项。
应用手册
System Optimization Through Integrated Solutions for Temp. Threshold Detection
本文档提供了不同的热阈值检测解决方案并对不同的方法进行了比较。
视频系列
借助 TI 高精度实验室 - 温度传感器,构建您的专业知识
观看我们的视频系列,了解数字和模拟温度传感器、温度开关和线性热敏电阻。涵盖温度传感器误差和可重复性、灵敏度和增益以及建议的工作点。
了解特色应用
航电设备
借助我们的温度检测解决方案,满足高效发动机控制、现代驾驶舱显示屏和可靠飞行控制单元的可靠性标准
视频监控
借助我们的低功耗温度检测解决方案,免受极端环境条件的影响,从而实现更高的摄像头模块可靠性和性能
风扇控制器
借助我们的精密风扇控制器,在个人电子产品、通信和企业应用中实现更高的功率密度,同时在更接近热限制时实现可靠运行
借助我们的温度检测解决方案,满足高效发动机控制、现代驾驶舱显示屏和可靠飞行控制单元的可靠性标准
精确的温度监测可保护高温发动机室附近的元件,防止燃料和液压冷却液过热,并调节机舱和信息娱乐系统内的温度,有助于确保飞机可靠性并延长工作寿命。
我们的温度传感器支持:
- 失效防护功能,可防止在极端温度下发生元件故障
- 过热保护,可防止信号频率漂移或传输故障
- 外形小巧,可减小电路板尺寸
特色资源
借助我们的低功耗温度检测解决方案,免受极端环境条件的影响,从而实现更高的摄像头模块可靠性和性能
在视频监控中,温度传感器可校准和监测内核片上系统和互补金属氧化物半导体图像传感器等元件,同时为热成像摄像头精确运行提供参考。
我们的温度传感器支持:
- 小型低功耗解决方案,适用于紧凑的摄像头模块
- 过热阈值保护,可在极端温度下可靠运行
- 开关的可编程方法,可灵活设置热跳变点
- 内置自检选项,可降低制造成本
特色资源
产品
借助我们的精密风扇控制器,在个人电子产品、通信和企业应用中实现更高的功率密度,同时在更接近热限制时实现可靠运行
在复杂的冷却系统中,风扇控制器中的过热阈值监测有助于延长元件寿命、防止故障或关断并优化气流,从而降低噪声并高效冷却发热元件。
我们的温度传感器支持:
- 自动温度风扇、软件 RPM 或软件 DCY 模式,可根据用户定义的参数优化风扇速度
- 集成脉宽调制,用于实时系统控制,可减少停机时间
- 高效安全的电源管理,可更大限度地提高其他传感器的性能
特色资源
参考设计
- TIDA-00517 – 具有过热检测功能的基本风扇控制器控制器参考设计
产品